Banjo elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring
Riegler
AirSentials
Screw fittings and connectors
Push-in fittings »Blue Series«
Plastic and nickel-plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/06-verschraub_und_verbindungsteile/schnellsteckverbinder_blaue-serie/kunststoff-bzw-messing/winkelschwenk_dreh_aus_zyl_mit_o_r.prj},{NB=145.014-8},{ARTNR=145.014-8},{K=18.300},{G=G 1/4},{FS=8},{L1=28.4},{L2=26.0},{SW=14},{IS=0.0},{A=6.3},{C=17.8},{X1=14.0},{GX=13.157}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
FS
For hose O.D.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
145.005-4
145.005-4
M5
4
20.0
17.2
8
145.005-6
145.005-6
M5
6
21.7
17.2
8
145.018-4
145.018-4
G 1/8
4
22.3
23.5
10
145.018-6
145.018-6
G 1/8
6
22.9
23.5
10
145.018-8
145.018-8
G 1/8
8
25.3
23.5
10
145.018-10
145.018-10
G 1/8
10
30.2
23.5
10
145.014-4
145.014-4
G 1/4
4
24.0
26.0
14
145.014-6
145.014-6
G 1/4
6
24.9
26.0
14
145.014-8
145.014-8
G 1/4
8
28.4
26.0
14
145.014-10
145.014-10
G 1/4
10
32.0
26.0
14
145.014-12
145.014-12
G 1/4
12
32.0
26.0
14
145.038-6
145.038-6
G 3/8
6
26.6
31.7
19
145.038-8
145.038-8
G 3/8
8
29.3
31.7
19
145.038-10
145.038-10
G 3/8
10
32.5
31.7
19
145.038-12
145.038-12
G 3/8
12
35.3
31.7
19
145.012.6
145.012.6
G 1/2
6
29.6
36.6
24
145.012.8
145.012.8
G 1/2
8
32.3
36.6
24
145.012.10
145.012.10
G 1/2
10
35.5
36.6
24
145.012.12
145.012.12
G 1/2
12
36.3
36.6
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성