카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKOR ( ISO12151-1 / ISO 8434-6) - BSP Females 60° Cone with O- Ring
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 60° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk60_dichtkegel_60/dk60_dkor.prj},{NB=7000282100},{BZ=7000282100},{FX=33.249},{DN=25.000},{CH=38.000},{L=86.500},{C=19.500},{H=38.500},{M=28.500},{G=240.000},{RX=1.600},{L1=21.500},{L2=15.500},{L3=27.000},{L4=11.000},{L5=15.025},{L6=0.476},{L7=5.037},{L8=1.980},{L9=9.500},{L10=25.500},{L11=17.500},{L12=0.000},{L13=0.000},{W1=30.000},{W2=26.000},{W3=32.000},{W4=27.000},{W5=27.300},{W6=30.000},{W7=33.600},{W8=34.000},{W9=22.990},{W10=34.300},{W11=34.800},{W12=37.800},{W13=0.000},{W14=0.000},{K1=30.000},{K2=30.000},{K3=6.009},{K4=0.000},{A1=0.250},{A3=0.250},{A2=0.000},{AU1=0.500},{AU2=0.500},{R1=0.300},{R2=0.500},{R3=0.200},{R4=0.200},{R5=0.500},{R6=0.800},{R7=0.500},{R8=0.500},{R9=2.000},{R10=2.000},{DL=6.500},{DW=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[G]
7000281600
7000281600
HF/60-SWOS-8-DN06
S30411106006A
DKOR 1/4" 06
G 1/4”
1/4”
6.000
19.000
49.500
4.000
21.500
16.500
6x1
32.000
7000281700
7000281700
HF/60-SWOS-10-DN10
S30411110010H
DKOR 3/8" 10
G 3/8”
3/8”
10.000
22.000
54.500
7.000
25.000
19.000
8,1x1,6
50.000
7000281800
7000281800
HF/60-SWOS-12-DN12
S30411113013A
DKOR 1/2" 13
G 1/2”
1/2”
12.000
27.000
57.500
9.500
28.000
21.500
12,1x1,6
80.000
7000281900
7000281900
HF/60-SWOS-16-DN16
S30411116016A
DKOR 5/8" 16
G 5/8”
5/8”
16.000
30.000
64.000
12.500
29.500
20.000
13,1x1,6
100.000
7000282000
7000282000
HF/60-SWOS-20-DN19
S30411119019A
DKOR 3/4" 19
G 3/4”
3/4”
19.000
32.000
73.000
15.000
34.000
24.500
17,1x1,6
130.000
7000282100
7000282100
HF/60-SWOS-25-DN25
S30411125025A
DKOR 1" 25
G 1”
1”
25.000
38.000
86.500
19.500
38.500
28.500
22,1x1,6
240.000
7000282200
7000282200
HF/60-SWOS-32-DN25
S30411132025A
DKOR 1"1/4 25
G 1 1/4”
1”
25.000
50.000
88.000
19.500
41.000
31.000
29,1x1,6
280.000
7000282300
7000282300
HF/60-SWOS-32-DN32
S30411132032A
DKOR 1"1/4 32
G 1 1/4”
1 1/4”
31.000
50.000
97.500
26.000
43.000
32.500
29,1x1,6
400.000
7000282400
7000282400
HF/60-SWOS-38-DN32
S30411138032A
DKOR 1"1/2 32
G 1 1/2”
1 1/4”
31.000
55.000
101.000
26.000
46.500
34.000
35,1x1,6
480.000
7000282500
7000282500
HF/60-SWOS-38-DN38
S30411138038A
DKOR 1"1/2 38
G 1 1/2”
1 1/2”
38.000
55.000
104.500
32.000
46.500
34.000
35,1x1,6
490.000
7000282600
7000282600
HF/60-SWOS-50-DN38
S30411150038A
DKOR 2" 38
G 2”
1 1/2”
38.000
70.000
113.000
32.000
55.000
39.000
48,1x1,6
800.000
7000282700
7000282700
HF/60-SWOS-50-DN51
S30411150050A
DKOR 2" 50
G 2”
2”
51.000
70.000
126.000
42.000
53.500
37.500
48,1x1,6
900.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성