카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Elbow male conical R39/C with PTFE
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Tappered thread fittings with PTFE
Elbow male conical R39/C
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_with_ptfe/elb_mal_con_r39c/elb_mal_con_r39c.prj},{NB=2L39C09T},{CODE=2L39C09T},{REF=RL39/C},{DI=6},{DIIXY=6},{F=1/4},{FX=13.716},{CH=10},{E1=11.8},{L=21.9},{LX=21.900},{L1=18.5},{L1X=18.500},{P=8.5},{X1=1.700},{X2=1.800},{X3=10.900},{X4=9.000},{X5=7.100},{X6=11.000},{X7=6.000},{Y1=11.000},{Y2=9.000},{Y3=4.000},{V1=1},{Z1=2.500},{Z2=2.500},{Z3=6.500},{Z4=6.500},{Z5=2.500},{Z6=10.000},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2L39C02T
2L39C02T
RL39/C
4
1/8
10
9.5
18.6
16.0
6.2
2L39C08T
2L39C08T
RL39/C
6
1/8
10
11.8
21.9
16.0
6.2
2L39C09T
2L39C09T
RL39/C
6
1/4
10
11.8
21.9
18.5
8.5
2L39C10T
2L39C10T
RL39/C
8
1/8
10
13.5
25.4
16.0
6.2
2L39C11T
2L39C11T
RL39/C
8
1/4
10
13.5
25.4
18.5
8.5
2L39C13T
2L39C13T
RL39/C
10
1/4
14
16.0
27.2
22.0
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성