GB6179-86 - Hexagon slotted nuts,style 1-Ptodust grade C
Chinese Manufacturers
LIANGANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangang/gb6179-86.prj},{NB=Nuts GB 6179 M12},{GUIGE=M12},{D=12.000},{P=1.500},{DW=16.500},{DWMIN=16.500},{E=19.850},{EMIN=19.850},{M=17.170},{MMAX=17.170},{MMIN=15.730},{M1=8.300},{M1MIN=8.300},{N=4.250},{NMAX=4.250},{NMIN=3.500},{S=18.000},{SMAX=18.000},{SMIN=17.570},{W=12.170},{WMAX=12.170},{WMIN=10.370},{KAIKOUXIAO=3.2¡Á22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DW
[mm]
DWMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
M1
[mm]
M1MIN
[mm]
N
[mm]
NMAX
[mm]
NMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
W
[mm]
WMAX
[mm]
WMIN
[mm]
KAIKOUXIAO
The openings pin
[mm]
Nuts GB 6179 M5
M5
5.000
0.500
6.900
6.900
8.630
8.630
7.600
7.600
6.100
3.500
3.500
2.000
2.000
1.400
8.000
8.000
7.640
5.600
5.600
4.400
1.2¡Á12
Nuts GB 6179 M6
M6
6.000
0.750
8.700
8.700
10.890
10.890
8.900
8.900
7.400
3.900
3.900
2.600
2.600
2.000
10.000
10.000
9.640
6.400
6.400
4.900
1.6¡Á14
Nuts GB 6179 M8
M8
8.000
1.000
11.500
11.500
14.200
14.200
10.940
10.940
9.140
5.100
5.100
3.100
3.100
2.500
13.000
13.000
12.570
7.940
7.940
6.440
2¡Á16
Nuts GB 6179 M10
M10
10.000
1.250
14.500
14.500
17.590
17.590
13.540
13.540
11.740
6.400
6.400
3.400
3.400
2.800
16.000
16.000
15.570
9.540
9.540
8.040
2.5¡Á20
Nuts GB 6179 M12
M12
12.000
1.500
16.500
16.500
19.850
19.850
17.170
17.170
15.730
8.300
8.300
4.250
4.250
3.500
18.000
18.000
17.570
12.170
12.170
10.370
3.2¡Á22
Nuts GB 6179 M14
M14
14.000
1.500
19.200
19.200
22.780
22.780
18.900
18.900
16.800
9.700
9.700
4.250
4.250
3.500
21.000
21.000
20.160
13.900
13.900
12.100
3.2¡Á26
Nuts GB 6179 M16
M16
16.000
1.500
22.000
22.000
26.170
26.170
21.900
21.900
19.800
11.300
11.300
5.700
5.700
4.500
24.000
24.000
23.160
15.900
15.900
14.100
4¡Á28
Nuts GB 6179 M20
M20
20.000
2.000
27.700
27.700
32.950
32.950
25.000
25.000
22.900
13.500
13.500
5.700
5.700
4.500
30.000
30.000
29.160
19.000
19.000
16.900
4¡Á36
Nuts GB 6179 M24
M24
24.000
2.000
33.200
33.200
39.550
39.550
30.300
30.300
27.800
16.200
16.200
6.700
6.700
5.500
36.000
36.000
35.000
22.300
22.300
20.200
5¡Á40
Nuts GB 6179 M30
M30
30.000
2.000
42.700
42.700
50.850
50.850
35.400
35.400
32.400
19.500
19.500
8.500
8.500
7.000
46.000
46.000
45.000
26.400
26.400
24.300
6.3¡Á50
Nuts GB 6179 M36
M36
36.000
3.000
51.100
51.100
60.790
60.790
40.900
40.900
38.400
23.500
23.500
8.500
8.500
7.000
55.000
55.000
53.800
31.900
31.900
29.400
6.3¡Á65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성