카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 750 - Control levers Type M, with keyway
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Control levers
GN 750
GN 750 M
GN 750 M K
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/schalthebel/gn750/gn750_m/gn750_m_k/gn750_m_k.prj},{NB=Schaltnabe GN750-40-K10-M},{ARTNR=GN750-40-K10-M},{PARTNUMBER=GN 750-40-K10-M},{NORMNR=GN 750},{D1=40},{D2=K10},{D2X=10},{D3=32},{D4=30.0},{D5=21},{D6=9},{H1=25},{H2=19},{H3=4.0},{H4=54},{L=106},{ABS1=112.000},{ABS2=3.000},{ABS3=25.000},{ABS4=23.000},{ABS5=9.000},{B=4.000},{T=1.800},{WEIGHT=0.2360},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Keyway
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schaltnabe GN750-32-K10-M
GN750-32-K10-M
32
K10
25
23.0
18
8
21
15
4.2
43
84
0.1210
84879059
YES
Schaltnabe GN750-40-K10-M
GN750-40-K10-M
40
K10
32
30.0
21
9
25
19
4.0
54
106
0.2360
84879059
YES
Schaltnabe GN750-40-K12-M
GN750-40-K12-M
40
K12
32
30.0
21
9
25
19
4.0
54
106
0.2290
84879059
YES
Schaltnabe GN750-50-K14-M
GN750-50-K14-M
50
K14
40
37.5
23
11
28
22
3.8
63
130
0.4080
84879059
YES
Schaltnabe GN750-50-K16-M
GN750-50-K16-M
50
K16
40
37.5
23
11
28
22
3.8
63
130
0.4020
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성