您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
中文
中文
HC Bare Tube Bundle Shell & Tube Water to Oil Cooling - Multiple material options and cooling water requirements for hydraulic oil or compressed air-cooling applications.
TTP
液压油冷却
工业的
水冷
管壳
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/water_cooled/shell_and_tube/hc_series_asmtab.prj},{NB=HC-1036-2-6-O},{MS=HC},{SCON=},{MSS=1036},{NO=1000},{BS=2},{TDC=3/8},{TP=O},{CTM=},{EBM=},{TM=},{ZA=},{A=5.24},{B=6.75},{C=31.00},{D1=3.43},{F=4.00},{G=5.25},{H=2.00},{J=.50 x .75},{K=0.25000000},{PPATH=hc_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
料号
ⁿ/ₐ
MS
系列型号
ⁿ/ₐ
TCON
Tube Side Connections
ⁿ/ₐ
MSS
选定的型号
ⁿ/ₐ
TDC
Tube Diameter Code
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
B
[英寸]
C
[英寸]
D
[英寸]
E
[英寸]
F
[英寸]
G
[英寸]
H
[英寸]
J
[英寸]
K
K NPT/BSPT
[英寸]
L
ⁿ/ₐ
M
[英寸]
N
[英寸]
P
[英寸]
R
R NPT
[英寸]
S
S NPT
[英寸]
T
[英寸]
SHORTDESC
Short Description
ⁿ/ₐ
HC-0614-1.3-4-O
HC-0614-1.3-4-O
HC
NPT
614
1/4
3.27
4.50
10.00
2.31
16.37
2.75
4.50
1.63
0.44
1/4
1" NPT
17.31
3.66
0.47
3/8 (2)
1 1/2
0.38
TTP offers a compressed a...
HC-0624-1.3-4-O
HC-0624-1.3-4-O
HC
NPT
624
1/4
3.27
4.50
20.00
2.31
26.37
2.75
4.50
1.63
0.44
1/4
1" NPT
27.31
3.66
0.47
3/8 (2)
1 1/2
0.38
TTP offers a compressed a...
HC-0814-1.7-4-O
HC-0814-1.7-4-O
HC
NPT
814
1/4
4.25
6.00
9.00
3.13
16.69
3.50
4.25
1.75
.44 x .63
1/4
1 1/2" NPT
17.88
4.44
0.59
3/8 (2)
2
-
TTP offers a compressed a...
HC-0824-1.7-4-O
HC-0824-1.7-4-O
HC
NPT
824
1/4
4.25
6.00
19.00
3.13
26.69
3.50
4.25
1.75
.44 x .63
1/4
1 1/2" NPT
27.88
4.44
0.59
3/8 (2)
2
-
TTP offers a compressed a...
HC-0836-1.7-4-O
HC-0836-1.7-4-O
HC
NPT
836
1/4
4.25
6.00
31.00
3.13
38.69
3.50
4.25
1.75
.44 x .63
1/4
1 1/2" NPT
39.88
4.44
0.59
3/8 (2)
2
-
TTP offers a compressed a...
HC-1014-2-6-O
HC-1014-2-6-O
HC
NPT
1014
3/8
5.24
6.75
9.00
3.43
17.29
4.00
5.25
2.00
.50 x .75
1/4
1 1/2" NPT
19.13
5.06
0.92
3/8 (4)
2
-
TTP offers a compressed a...
HC-1024-2-6-O
HC-1024-2-6-O
HC
NPT
1024
3/8
5.24
6.75
19.00
3.43
27.29
4.00
5.25
2.00
.50 x .75
1/4
1 1/2" NPT
29.13
5.06
0.92
3/8 (4)
2
-
TTP offers a compressed a...
HC-1036-2-6-O
HC-1036-2-6-O
HC
NPT
1036
3/8
5.24
6.75
31.00
3.43
39.29
4.00
5.25
2.00
.50 x .75
1/4
1 1/2" NPT
41.13
5.06
0.92
3/8 (4)
2
-
TTP offers a compressed a...
HC-1224-2.5-6-O
HC-1224-2.5-6-O
HC
NPT
1224
3/8
6.26
7.75
18.25
4.06
27.00
4.50
6.25
2.50
.50 x .75
3/8
2" NPT
29.63
5.69
1.31
1/2 (4)
3
-
TTP offers a compressed a...
HC-1236-2.5-6-O
HC-1236-2.5-6-O
HC
NPT
1236
3/8
6.26
7.75
30.25
4.06
39.00
4.50
6.25
2.50
.50 x .75
3/8
2" NPT
41.63
5.69
1.31
1/2 (4)
3
-
TTP offers a compressed a...
HC-1248-2.5-6-O
HC-1248-2.5-6-O
HC
NPT
1248
3/8
6.26
7.75
42.25
4.06
51.00
4.50
6.25
2.50
.50 x .75
3/8
2" NPT
53.63
5.69
1.31
1/2 (4)
3
-
TTP offers a compressed a...
HC-1260-2.5-6-O
HC-1260-2.5-6-O
HC
NPT
1260
3/8
6.26
7.75
54.25
4.06
63.00
4.50
6.25
2.50
.50 x .75
3/8
2" NPT
65.63
5.69
1.31
1/2 (4)
3
-
TTP offers a compressed a...
HC-1724-3.5-6-O
HC-1724-3.5-6-O
HC
NPT
1724
3/8
8.62
10.50
17.00
5.43
27.25
5.75
8.25
3.50
.63 x .88
3/8
3" NPT
31.75
7.38
2.25
1/2 (4)
4
-
TTP offers a compressed a...
HC-1736-3.5-6-O
HC-1736-3.5-6-O
HC
NPT
1736
3/8
8.62
10.50
29.00
5.43
39.25
5.75
8.25
3.50
.63 x .88
3/8
3" NPT
43.75
7.38
2.25
1/2 (4)
4
-
TTP offers a compressed a...
HC-1748-3.5-6-O
HC-1748-3.5-6-O
HC
NPT
1748
3/8
8.62
10.50
41.00
5.43
51.25
5.75
8.25
3.50
.63 x .88
3/8
3" NPT
55.75
7.38
2.25
1/2 (4)
4
-
TTP offers a compressed a...
HC-1760-3.5-6-O
HC-1760-3.5-6-O
HC
NPT
1760
3/8
8.62
10.50
53.00
5.43
63.25
5.75
8.25
3.50
.63 x .88
3/8
3" NPT
67.75
7.38
2.25
1/2 (4)
4
-
TTP offers a compressed a...
HC-1772-3.5-6-O
HC-1772-3.5-6-O
HC
NPT
1772
3/8
8.62
10.50
65.00
5.43
75.25
5.75
8.25
3.50
.63 x .88
3/8
3" NPT
79.75
7.38
2.25
1/2 (4)
4
-
TTP offers a compressed a...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EK Finned Tube Bundle Shell & Tube Water to Oil Cooling High Effieciency - ...
TTP
11.06.2024
B Copper/Brass Bare Tube Bundle Shell & Tube Water to Oil Cooling - Brass c...
TTP
11.06.2024
CA High Capacity Bare Tube Bundle Shell & Tube Water to Oil Cooling - High ...
TTP
11.06.2024
AO Industrial Air Cooled Oil Cooler - Copper Tube/Aluminum Fin AC Motor Dri...
TTP
11.06.2024
MA/MAR Mobile Brazed Aluminum Air Cooled Oil Coolers - Rugged high performa...
TTP
11.06.2024
EC High Capacity Finned Tube Bundle Shell & Tube Water to Oil Cooler - "The...
TTP
11.06.2024
SSC Bare Tube Bundle Shell & Tube Water to Oil Cooling Stainless St. - All ...
TTP
11.06.2024
BOL/BOLR Industrial Brazed Aluminum Air Cooled Oil Cooler - Brazed Aluminum...
TTP
11.06.2024
RM - Motor Rear Mount Oil Cooler - TEFC Motor Rear Mounted Case Drain Oil C...
TTP
11.06.2024
BPSW Brazed Plate Water to Oil Cooling - Stainless steel and copper brazed
TTP
11.06.2024
MF/MFR Mobile Air Cooled Copper Tube/Aluminum Fin with Fan - DC motor or lo...
TTP
11.06.2024
AOL Industrial Brazed Aluminum Air Cooled Oil Cooler - Brazed Aluminum Cool...
TTP
11.06.2024
M/MR Mobile Air Cooled Copper Tube/Aluminum Fins Cores - High flows and hig...
TTP
11.06.2024
SRA - Tank for air system
Berger Tools
18.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表