HE-40 - HE Bushing
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
HE
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/he/pt_he_b_40.prj},{NB=206650},{BN=HE-40},{PN=206650},{BORE=2-11/16},{A=5.5},{B=5.1},{D=2.6885 / 2.6915},{D1=2.6900},{E=0.625 / 0.628},{E1=0.6265},{F=2.963 / 2.973},{F1=2.9680},{W=13},{L=2.93},{L1=2.930},{BC=6-5/16},{BC1=6.3125},{G=1},{G1=1.0000},{H=7-1/2},{H1=7.500},{NOB=4},{SOB=5/8-11x2-1/2},{NDM=0.625},{KDM=0.527},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=2.500},{J=4.918},{M=0.688}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
Bore
[인치]
E
Keyway
[인치]
F
Height
[인치]
W
Weight
[lbs]
L
Length
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
G
[인치]
H
Diameter
[인치]
SOB
Size of Bolts
[인치]
S
Sawcut
[인치]
207963
HE-40
207963
1-15/16
5.5
5.1
1.9385 / 1.9415
N / A
N / A
N / A
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206658
HE-40
206658
1-15/16
5.5
5.1
1.9385 / 1.9415
0.500 / 0.502
2.155 / 2.165
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206659
HE-40
206659
2-3/16
5.5
5.1
2.1885 / 2.1915
0.500 / 0.502
2.409 / 2.419
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206810
HE-40
206810
2-7/16
5.5
5.1
2.4385 / 2.4415
0.625 / 0.628
2.709 / 2.719
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206811
HE-40
206811
2-1/2
5.5
5.1
2.501 / 2.504
0.625 / 0.628
2.773 / 2.783
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206650
HE-40
206650
2-11/16
5.5
5.1
2.6885 / 2.6915
0.625 / 0.628
2.963 / 2.973
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206652
HE-40
206652
2-15/16
5.5
5.1
2.9385 / 2.9415
0.750 / 0.753
3.264 / 3.274
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206812
HE-40
206812
3-3/16
5.5
5.1
3.1885 / 3.1915
0.750 / 0.753
3.518 / 3.528
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206654
HE-40
206654
3-7/16
5.5
5.1
3.4385 / 3.4415
0.875 / 0.878
3.818 / 3.828
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206813
HE-40
206813
3-11/16
5.5
5.1
3.6885 / 3.6915
0.875 / 0.878
4.072 / 4.082
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206841
HE-40
206841
3-7/8
5.5
5.1
3.876 / 3.879
1.000 / 1.003
4.059 / 4.069
21
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206656
HE-40
206656
3-15/16
5.5
5.1
3.9385 / 3.9415
1.000 / 1.003
4.123 / 4.133
13
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
206815
HE-40
206815
4
5.5
5.1
4.001 / 4.004
1.000 / 1.003
4.186 / 4.196
12
2.93
6-5/16
1
7-1/2
5/8-11x2-1/2
0.070 / 0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성