J-XYM26 27 - Sleeve type? Precision? Pipe joint for air
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xym26_27.prj},{NB=J-XYM26-04SM},{CODE=J-XYM26},{TYPE=guantao SMwailuowen},{MAT=tangang},{SUR=duge},{GG=04SM},{L=61.5},{S1=20},{S2=21},{A=15.0},{T=Rc1/2},{TPOOL=20.955},{DD=10},{D=23.5},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
A
[mm]
T
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
J-XYM26-02SM
J-XYM26
Pipe type type IS externa...
Carbon steel
chrome
02SM
58.0
20
20
11.5
Rc1/4
7
23.5
J-XYM26-03SM
J-XYM26
Pipe type type IS externa...
Carbon steel
chrome
03SM
58.5
20
20
12.2
Rc3/8
8
23.5
J-XYM26-04SM
J-XYM26
Pipe type type IS externa...
Carbon steel
chrome
04SM
61.5
20
21
15.0
Rc1/2
10
23.5
J-XYM27-02SM
J-XYM27
Pipe type type IS externa...
SUS304
-
02SM
58.0
20
20
11.5
Rc1/4
7
23.5
J-XYM27-03SM
J-XYM27
Pipe type type IS externa...
SUS304
-
03SM
58.5
20
20
12.2
Rc3/8
8
23.5
J-XYM27-04SM
J-XYM27
Pipe type type IS externa...
SUS304
-
04SM
61.5
20
21
15.0
Rc1/2
10
23.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성