KQG2E-F (英寸) - 面板安装用直通接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQG2-F 符合FDA/不锈钢快换接头
KQG2-F 适用管子:英制尺寸 连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_f_inch/kqg2e_f_bu_inch_asmtab.prj},{NB=KQG2E07-00-F},{OD=ø1/4},{ODX=6.350},{MODEL=KQG2E07-00-F},{T=1/2-20UNF},{H=17},{L=35.4},{MH=14.0},{M=13.5},{EA=13.1},{CNSMASSEXACT=28.0},{DV1=11.2},{DV2=6.8},{DV3=10.8},{LH1=17.0},{LH2=5.3},{LH3=1.9},{LH4=11.0},{LH5=19.6},{RA=12.700},{LH6=4.8},{PPATH=kqg2e_f_bu_inch/assembly/kqg2e_f_bu_inch_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
OD
适合管子外径 (英寸)
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
(UNF)
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
L
[mm]
MH
安装孔
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQG2E01-00-F
ø1/8"
KQG2E01-00-F
7/16-20UNF
14
34.2
12.5
12.0
3.4
20.7
KQG2E03-00-F
ø5/32"
KQG2E03-00-F
7/16-20UNF
14
34.4
12.5
12.6
5.6
20.5
KQG2E07-00-F
ø1/4"
KQG2E07-00-F
1/2-20UNF
17
35.4
14.0
13.5
13.1
28.0
KQG2E09-00-F
ø5/16"
KQG2E09-00-F
5/8-18UNF
19
39.6
17.0
16.1
26.1
39.5
KQG2E11-00-F
ø3/8"
KQG2E11-00-F
3/4-16UNF
22
40.4
20.5
16.6
41.5
57.3
KQG2E13-00-F
ø1/2"
KQG2E13-00-F
7/8-14UNF
26
44.4
23.5
18.5
58.3
83.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表