LMT - Leva di manovra
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Leve_di_manovra
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/leve_di_manovra/lmt.prj},{NB=6337500},{SHA256=ROcKw/ORVBhDhav55owwna5yHRSIivx6ctegNkxyKss=},{INAME=6337500},{NAME=6337500},{NNCUSTOM=LMT},{NTCUSTOM=Leva di manovra},{NBCUSTOM=6337500},{LINACUSTOM=6337500},{STEPFILE=6337500_LMT46.stp},{PNGFILE=LMT},{DWGFILE=LMT},{CODE=6337500},{MOD=LMT/46},{A=46},{B=25},{E=28},{C=22},{D=16},{L=108},{L1=53},{S=13},{H=16},{H1=12},{H2=22},{D1=6.5},{G=32},{D3=6},{R=17},{B1=125°},{F=7},{D2=10},{A1=20°},{MC=21x50},{WGT=98},{MAT=Corpo centrale in tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro, colore nero. Braccio in acciaio zincato con manopola in duroplasto nero. Manopola cilindrica.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
D3
[mm]
R
[mm]
B1
[degrees]
F
[mm]
D2
[mm]
A1
[degrees]
MC
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6337500
6337500
LMT/46
46
25
28
22
16
108
53
13
16
12
22
6.5
32
6
17
125°
7
10
20°
21x50
98
Corpo centrale in tecnopo...
6337550
6337550
LMT/56
56
30
34
28
22
127
60
19
21
18
27
6.5
39
8
20
125°
9
12
20°
23x55
100
Corpo centrale in tecnopo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성