MA28 - Union Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma2820-20union20elbow.prj},{NB=A0180040},{CODE=A0180040},{TYPE=MA28 08 08},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{DTUBO2=},{D1=},{D1IN=},{D2=14},{D2IN=.551},{D3=},{D3IN=},{L1=22,5},{L1IN=.886},{L2=},{L2IN=},{L3=},{L3IN=},{L4=},{L4IN=},{L5=},{L5IN=},{CH=},{CH2=},{G=22},{OZ=.776},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=11/1/2021},{NBCUSTOM=A0180040},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MA_Line_-_Push-in_Fittings\\MA28 - Union Elbow\\MA28.csv},{NNCUSTOM=MA28},{NTCUSTOM=Union Elbow},{LINACUSTOM=A0180040},{STEPFILE=A0180040},{PNGFILE=MA28},{DWGFILE=MA28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0180000
A0180000
MA28 03 03
Brass Nickel Plated
3
7
.276
12,8
.504
4,5
.159
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0180010
A0180010
MA28 04 04
Brass Nickel Plated
4
9
.354
17,5
.689
9
.317
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0180030
A0180030
MA28 06 06
Brass Nickel Plated
6
12
.472
20,5
.807
16,5
.582
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0180040
A0180040
MA28 08 08
Brass Nickel Plated
8
14
.551
22,5
.886
22
.776
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0180050
A0180050
MA28 10 10
Brass Nickel Plated
10
16
.630
25
.984
29,5
1.041
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0180060
A0180060
MA28 12 12
Brass Nickel Plated
12
19
.748
26,5
1.043
48,5
1.711
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0180070
A0180070
MA28 14 14
Brass Nickel Plated
14
22
.866
31,5
1.240
58
2.046
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0180090
A0180090
MA28 16 16
Brass Nickel Plated
16
24
.945
36,5
1.437
90,6
3.196
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성