MA37 - Y Fitting
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma3720-20y20fitting.prj},{NB=A0273030},{CODE=A0273030},{TYPE=MA37 06 06},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{DTUBO2=6},{D1=},{D1IN=},{D2=12},{D2IN=.472},{D3=},{D3IN=},{L1=36,5},{L1IN=1.437},{L2=12,5},{L2IN=.492},{L3=},{L3IN=},{L4=},{L4IN=},{L5=},{L5IN=},{CH=},{CH2=},{G=32,7},{OZ=1.153},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=11/1/2021},{NBCUSTOM=A0273030},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MA_Line_-_Push-in_Fittings\\MA37 - Y Fitting\\MA37.csv},{NNCUSTOM=MA37},{NTCUSTOM=Y Fitting},{LINACUSTOM=A0273030},{STEPFILE=A0273030},{PNGFILE=MA38},{DWGFILE=MA37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
DTUBO2
Øe Tube 2
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0270000
A0270000
MA37 03 03
Brass Nickel Plated
3
3
6,8
.267
25
.984
7,5
.295
7,945
.280
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0271010
A0271010
MA37 04 04
Brass Nickel Plated
4
4
9
.354
29,5
1.161
9,5
.374
14,3
.504
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0273010
A0273010
MA37 06 04
Brass Nickel Plated
6
4
12
.472
34,1
1.343
11
.433
36,1
1.273
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0273030
A0273030
MA37 06 06
Brass Nickel Plated
6
6
12
.472
36,5
1.437
12,5
.492
32,7
1.153
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0274030
A0274030
MA37 08 06
Brass Nickel Plated
8
6
14
.551
37,5
1.476
14,5
.571
51,1
1.802
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0274040
A0274040
MA37 08 08
Brass Nickel Plated
8
8
14
.551
37,5
1.476
14,5
.571
44,1
1.556
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0275040
A0275040
MA37 10 08
Brass Nickel Plated
10
8
16
.630
44
1.732
16,5
.650
74,9
2.642
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0275050
A0275050
MA37 10 10
Brass Nickel Plated
10
10
16
.630
44,5
1.752
16,5
.650
62,7
2.212
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0276060
A0276060
MA37 12 12
Brass Nickel Plated
12
12
19
.748
49
1.929
19,5
.768
95,8
3.379
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성