Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-KRS-3-SPB/B(17)-GG - 锥型衬套用灰口铸铁V型皮带轮,3槽,异型XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_17_u_spb_3-r_t-sp.prj},{NB=15531600},{ARTNR=15531600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPB, SPB und B (17)},{R=3 - rillig},{D1=160},{BA=V},{AUSF=2},{H=63},{L=45},{NZK=einseitig rückspringend 18},{TB=2517},{D=16 - 65},{GEW=4.8},{AUSFX=2},{AUSFA=0},{T=17.5},{F=12.5},{E=19},{B1=16.3},{RW=34},{C=3.5},{S=0},{DNVS=117},{U=0},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T1=23.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
BA
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
L
l
[mm]
NZK
轮毂与轮辋的位置
ⁿ/ₐ
TB
衬套编号。
ⁿ/ₐ
D
孔径d
[mm]
GEW
近似重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15531000
15531000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
100
V
8
63
25
单方面反弹38
1610
12 - 42
1.7
84835080
15531100
15531100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
112
V
8
63
25
单方面反弹38
1610
12 - 42
2.0
84835080
15531200
15531200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
125
V
2
63
32
单方面反弹31
2012
12 - 50
2.7
84835080
15531400
15531400
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
140
V
2
63
32
单方面反弹31
2012
12 - 50
3.5
84835080
15531600
15531600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
160
V
2
63
45
单侧凹陷 18
2517
16 - 65
4.8
84835080
15531800
15531800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
180
V
2
63
45
单侧凹陷 18
2517
16 - 65
6.6
84835080
15532000
15532000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
200
V
2
63
45
单侧凹陷 18
2517
16 - 65
8.6
84835080
15532200
15532200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
224
B
6
63
45
单侧凹陷 18
2517
16 - 65
8.1
84835080
15532500
15532500
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
250
B
6
63
51
一侧凹陷 12
3020
25 - 75
11.0
84835080
15532800
15532800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
280
B
6
63
51
两侧凹进 6
3020
25 - 75
13.0
84835080
15533100
15533100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材XPB,SPB和B (17)
3 - rillig
315
B
6
63
51
两侧凹进 6
3020
25 - 75
15.5
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表