Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRG-06B-2-C45-50HRC - 单侧带轮毂的双链轮ZRG,ISO 06 B-2,节距3/8x7/32",材料C45,齿部感应淬火。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRG,带轮毂,经硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_3-8x7-32.prj},{NB=12188120},{ARTNR=12188120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=06 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=20},{DA=64.3},{D=60.89},{ND=49},{B=12},{L=30},{GEW=473},{RD=6.35},{B1=5.2},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{DZ=49},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12188108
12188108
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
8
28.0
24.89
15
6
22
40
84839089
12188109
12188109
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
9
31.0
27.85
18
8
22
50
84839089
12188110
12188110
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
10
34.0
30.82
20
8
22
70
84839089
12188111
12188111
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
11
37.0
33.80
22
10
25
87
84839089
12188112
12188112
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
12
40.0
36.80
25
10
25
110
84839089
12188113
12188113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
13
43.0
39.79
28
10
25
141
84839089
12188114
12188114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
14
46.3
42.80
31
10
25
170
84839089
12188115
12188115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
15
49.3
45.81
34
10
25
202
84839089
12188116
12188116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
16
52.3
48.82
37
12
30
268
84839089
12188117
12188117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
17
55.3
51.83
40
12
30
315
84839089
12188118
12188118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
18
58.3
54.85
43
12
30
363
84839089
12188119
12188119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
19
61.3
57.87
46
12
30
409
84839089
12188120
12188120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
20
64.3
60.89
49
12
30
473
84839089
12188121
12188121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
21
68.0
63.91
52
12
30
533
84839089
12188122
12188122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
22
71.0
66.93
55
12
30
597
84839089
12188123
12188123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
23
73.5
69.95
58
12
30
662
84839089
12188124
12188124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
24
77.0
72.97
61
12
30
733
84839089
12188125
12188125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
25
80.0
76.00
64
12
30
804
84839089
12188126
12188126
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
26
83.0
79.02
67
12
30
878
84839089
12188127
12188127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
27
86.0
82.05
70
12
30
956
84839089
12188128
12188128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
28
89.0
85.07
73
12
30
1038
84839089
12188130
12188130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
30
94.7
91.12
79
12
30
1222
84839089
12188132
12188132
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
32
101.3
97.17
80
16
30
1312
84839089
12188135
12188135
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
35
110.4
106.26
80
16
30
1483
84839089
12188138
12188138
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
06 B-2
ZRG
38
119.5
115.35
90
16
30
1807
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表