MB13 - Stem adaptor
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb1320-20stem20adaptor.prj},{NB=B0030041},{NAME=B0030041},{INAME=B0030041},{SHA256=7yZn2e1MDTTKaXUzvXuLLynakguKYImlnDbUXdAEj+I=},{NNCUSTOM=MB13},{NTCUSTOM=Stem adaptor},{LINACUSTOM=B0030041},{STEPFILE=B0030041},{PNGFILE=MB13},{DWGFILE=MB13},{CODE=B0030041},{TYPE=MB13 08 18},{MAT=Acetal Resin},{D1=8},{D2=G1/8},{D3=15,5},{D3IN=.610},{L1=6},{L1IN=.236},{L2=32},{L2IN=1.260},{CH=14},{G=2,1},{OZ=.074},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D3IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[C]
WTF
Working Temperature
[F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0030011
B0030011
MB13 04 18
Acetal Resin
4
G1/8
15,5
.610
6
.236
27
1.063
14
1,9
.067
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
B0030031
B0030031
MB13 06 18
Acetal Resin
6
G1/8
15,5
.610
6
.236
30
1.181
14
2
.071
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
B0030032
B0030032
MB13 06 14
Acetal Resin
6
G1/4
18,5
.728
8
.315
33,5
1.319
17
3,2
.113
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
B0030041
B0030041
MB13 08 18
Acetal Resin
8
G1/8
15,5
.610
6
.236
32
1.260
14
2,1
.074
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
B0030042
B0030042
MB13 08 14
Acetal Resin
8
G1/4
18,5
.728
8
.315
35,5
1.398
17
3,5
.123
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
B0030043
B0030043
MB13 08 38
Acetal Resin
8
G3/8
23,5
.925
9
.354
37
1.457
21
5,4
.190
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
B0030052
B0030052
MB13 10 14
Acetal Resin
10
G1/4
18,5
.728
8
.315
37,5
1.476
17
3,5
.123
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
B0030053
B0030053
MB13 10 38
Acetal Resin
10
G3/8
23,5
.925
9
.354
39
1.535
21
5,5
.194
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성