카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5112 - Unions conical seat BW / Male - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
01 - Raccords union usinés à portée conique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/01_raccords_union_a_portee_conique/5112.prj},{NB=bene_inox_651123-65},{REF=651123-65},{FORM=Gaz},{DN=65},{D1=76.1},{D2=66},{F=2\"1/2},{L=93,5},{S1=92},{S2=80},{POIDS=1.27},{D11=80.000},{D22=76.000},{D3=66.000},{D4=75.500},{D5=0.000},{L1=36.000},{L2=5.000},{L3=7.000},{L4=0.000},{A1=20.000},{R1=45.000},{LR1=2.500},{R2=0.300},{PPATH=5112_gaz_asmtpl.prj},{DN1=65.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 651123-6
651123-6
Gaz
6
10.2
5
1/8
40,5
21
19
0.04
Béné Inox 651123-8
651123-8
Gaz
8
13.5
8
1/4
42,5
21
19
0.05
Béné Inox 651123-10
651123-10
Gaz
10
17.2
11.7
3/8
45,5
27
23
0.09
Béné Inox 651123-15
651123-15
Gaz
15
21.3
15.5
1/2
51,5
32
30
0.13
Béné Inox 651123-20
651123-20
Gaz
20
26.9
18
3/4
55,5
38
36
0.21
Béné Inox 651123-25
651123-25
Gaz
25
33.7
23
1
59
46
35
0.34
Béné Inox 651123-32
651123-32
Gaz
32
42.4
33
1"1/4
61
57
46
0.44
Béné Inox 651123-40
651123-40
Gaz
40
48.3
39
1"1/2
63,5
63
53
0.55
Béné Inox 651123-50
651123-50
Gaz
50
60.3
50
2
71,5
75
63
0.84
Béné Inox 651123-65
651123-65
Gaz
65
76.1
66
2"1/2
93,5
92
80
1.27
Béné Inox 651123-80
651123-80
Gaz
80
88.9
80
3
102,5
110
92
1.52
Béné Inox 651123-100
651123-100
Gaz
100
114.3
102
4
125,5
135
115
3.40
Béné Inox 651125-8
651125-8
NPT
8
13.5
8
1/4
42,5
21
19
0.05
Béné Inox 651125-10
651125-10
NPT
10
17.2
11.5
3/8
45,5
27
23
0.09
Béné Inox 651125-15
651125-15
NPT
15
21.3
15.5
1/2
51,5
32
30
0.13
Béné Inox 651125-20
651125-20
NPT
20
26.9
18
3/4
55,5
38
36
0.21
Béné Inox 651125-25
651125-25
NPT
25
33.7
23
1
59
46
35
0.34
Béné Inox 651125-32
651125-32
NPT
32
42.4
33
1"1/4
61
57
46
0.44
Béné Inox 651125-40
651125-40
NPT
40
48.3
39
1"1/2
63,5
63
53
0.55
Béné Inox 651125-50
651125-50
NPT
50
60.3
50
2"
71,5
75
63
0.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성