MV11-CQ - Sintered bronze air muffler
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
silencers
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/silencers/mv11-cq_sintered_bronze_air_muffler.prj},{NB=04010002-CQ},{SHA256=RC82OO07AyowKG83D7F4FsZN7TY0i++YeCrx4u7/nog=},{INAME=040100022dcq},{NAME=04010002-cq},{NNCUSTOM=MV11-CQ},{NTCUSTOM=Sintered bronze air muffler},{NBCUSTOM=04010002-CQ},{LINACUSTOM=04010002-CQ},{STEPFILE=04010002-CQ},{PNGFILE=MV11-CQ},{DWGFILE=MV11-CQ},{CODE=04010002-CQ},{TYPE=MV11 00 14-CQ},{MAT=Brass},{D1=G1/4},{L1=6},{L1IN=.236},{L2=26},{L2IN=1.024},{CH=9},{G=11.9},{GOZ=.420},{NL=67},{FT=35},{WT=-10 ÷ 70},{WTF=14 ÷ 158},{WP=0 ÷ 12},{WPP=174},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
NL
Noise level at 6 bar
[dB]
FT
Filtration threshold
[µm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
04010001-CQ
04010001-CQ
MV11 00 18-CQ
Brass
G1/8
6
.236
22
.866
7
6.0
.212
70
35
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010002-CQ
04010002-CQ
MV11 00 14-CQ
Brass
G1/4
6
.236
26
1.024
9
11.9
.420
67
35
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010003-CQ
04010003-CQ
MV11 00 38-CQ
Brass
G3/8
8
.315
38
1.496
10
25.8
.910
77
35
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010004-CQ
04010004-CQ
MV11 00 12-CQ
Brass
G1/2
9
.354
41
1.614
14
46.1
1.626
80
35
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성