MV11-P - Flat muffler
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
silencers
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/silencers/mv11-p_flat_muffler.prj},{NB=04010002-P},{SHA256=Ki4GW4egrkYynRyYp11GXSxQrfpxTAIQGlJ+YMN5U2s=},{INAME=040100022dp},{NAME=04010002-p},{NNCUSTOM=MV11-P},{NTCUSTOM=Flat muffler},{NBCUSTOM=04010002-P},{LINACUSTOM=04010002-P},{STEPFILE=04010002-P},{PNGFILE=MV11-P},{DWGFILE=MV11-P},{CODE=04010002-P},{TYPE=MV11 00 14-P},{MAT=PA6},{D1=G1/4},{L1=6.5},{L1IN=.256},{G=3.5},{GOZ=.123},{NL=73},{FT=80},{WT=-10 ÷ 70},{WTF=14 ÷ 158},{WP=0 ÷ 12},{WPP=174},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
NL
Noise level at 6 bar
[dB]
FT
Filtration threshold
[µm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
04010001-P
04010001-P
MV11 00 18-P
PA6
G1/8
4.5
.177
1.3
.046
72
80
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010002-P
04010002-P
MV11 00 14-P
PA6
G1/4
6.5
.256
3.5
.123
73
80
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010003-P
04010003-P
MV11 00 38-P
PA6
G3/8
7.5
.295
6.9
.243
84
80
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010004-P
04010004-P
MV11 00 12-P
PA6
G1/2
8.5
.335
11.2
.395
88
80
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성