您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
中文
中文
N755-8 - 下部有一个已加工的坐套
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
铸铁製造的导柱轴承
N755-8 下部有一个已加工坐套
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/slg/n755-8/n755-8_u1.prj},{NB=N755-8 Unterteil 1Auflageflaeche bearbeitet 755.40.008},{IDNR=755.40.008},{D1=40},{D3=73},{D4=11.8},{D6=13.0},{A1=118},{A2=84},{B1=73},{B2=48},{C1=75},{C2=25},{C3=75},{D2=56},{D5=20},{R=8},{AGATHON=N755},{LAGER=},{GEWICHT=2.100},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D6
d6
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
C1
c1
[mm]
C2
c2
[mm]
C3
c3
[mm]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.24.008
24
55
9.8
10.5
95
68
55
35
55
20
55
1.000
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.25.008
25
55
9.8
10.5
95
68
55
35
55
20
55
0.950
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.30.008
30
63
9.8
10.5
105
74
63
40
60
22
60
1.385
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.32.008
32
63
9.8
10.5
105
74
63
40
60
22
60
1.345
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.40.008
40
73
11.8
13.0
118
84
73
48
75
25
75
2.100
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.40.108
40
73
11.8
13.0
118
84
73
48
75
25
100
2.600
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.50.008
50
90
11.8
13.0
145
98
90
64
80
30
80
4.600
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.60.008
60
110
15.7
17.0
175
122
110
76
100
40
100
7.950
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.63.008
63
110
15.7
17.0
175
122
110
76
100
40
100
7.650
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.63.128
63
110
15.7
17.0
175
122
110
76
100
40
120
8.200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表