NES 싱글타입 저관성허브 x 스트레이트허브
Tsubakimoto Chain Co.
커플링
NES 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/echt_flex_coupling/nes_series/nes_single_type_straight_asmtab.prj},{NB=NES250S - D10C X N10C (1010)},{MN=NES250S},{AT=25 \{2.6\}},{RS=10000},{DL=10.000},{DR=10.000},{A=43.00},{B=20.0},{E=3.00},{F=14.4},{H=38.0},{K=55},{TSD=44000 \{4500\}},{ASC=21 \{2.1\}},{AM=1.0},{PM=0.02},{AD=+-0.70},{W=180},{MI=70.7x10^-6},{GD2=2.83},{DX=10,11,12,14,15,16,17,18,19,20},{PPATH=nes_single_type_straight/nes_single_type_straight_asmtpl.prj},{DRX=10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25},{HL=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
형번
ⁿ/ₐ
AT
허용토크
[N*m {kgf*m}]
RS
최대회전속도
[r/min]
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
E
치수
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
경
[mm]
TSD
비틀림강성(디스크만)
[N*m/rad {kgf*m/rad}]
ASC
축방향 스프링 정수
[N/mm {kgf/mm}]
AM
허용미설라인먼트 - 각도오차
[deg]
PM
허용미설라인먼트-평행오차
[mm]
AD
허용미설라인먼트 - 축방향변위
[mm]
W
중량
[g]
MI
관성모멘트
[kg*m^2]
GD2
[{kgf*cm^2}]
NES50S - D5C X N6C
NES50S
5.0. {0.51}
18000
26.50
12.5
1.50
9.3
21.5
34
13000 {1300}
51 {5.2}
1.0
0.02
+-0.40
41
6x10^-6
0.24
NES70S - D8C X N8C
NES70S
7.0 {0.71}
18000
31.75
15.0
1.75
11.8
26.0
37
19000 {1900}
58 {5.9}
1.0
0.02
+-0.45
55
10.1x10^-6
0.40
NES100S - D8C X N8C
NES100S
10 {1.0}
15000
34.00
15.7
2.60
11.5
29.5
44
30000 {3000}
65 {6.6}
1.0
0.02
+-0.55
91
22.9x10^-6
0.92
NES250S - D10C X N10C
NES250S
25 {2.6}
10000
43.00
20.0
3.00
14.4
38.0
55
44000 {4500}
21 {2.1}
1.0
0.02
+-0.70
180
70.7x10^-6
2.83
NES800S - D14C X N14C
NES800S
80 {8.2}
10000
51.70
23.5
4.70
16.9
46.0
64
78000 {8000}
52 {5.3}
1.0
0.02
+-0.70
300
160x10^-6
6.40
NES1300S - D19C X N20C
NES1300S
130 {13}
10000
68.20
31.5
5.20
22.6
54.0
82
220000 {22000}
65 {6.6}
1.0
0.02
+-0.90
630
556x10^-6
22.2
NES2000S - D25C X N25C
NES2000S
200 {20.4}
9000
66.60
30.5
5.60
21.6
69.0
92
540000 {55100}
67 {6.8}
1.0
0.02
+-0.70
790
887x10^-6
35.5
NES3000S - D32C X N35C
NES3000S
300 {30.6}
8000
70.00
31.2
7.60
21.0
79.0
104
610000 {62200}
85 {8.6}
1.0
0.02
+-0.90
1100
1600x10^-6
64.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성