PA16 - Adaptor male-famale, taper
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
PA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/pa_line_brass_nickel-plated_standard_fittings_npt/pa1620-20adaptor20male-famale2c20taper.prj},{NB=25060101},{SHA256=dG2hguNRr481UdNU09+p+QzchKMMsFcjWS42gcGZQU8=},{INAME=25060101},{NAME=25060101},{NNCUSTOM=PA16},{NTCUSTOM=Adaptor male-famale, taper},{NBCUSTOM=25060101},{LINACUSTOM=25060101},{STEPFILE=25060101},{PNGFILE=PA16},{DWGFILE=PA16},{CODE=25060101},{TYPE=PA16 18 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1NPTF=1/8},{D2BSP=G1/8},{L1=8.5},{L1IN=.335},{L2=19},{L2IN=.748},{HEX=14},{HEXIN=.551},{G=12.0},{OZ=.423},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2BSP
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
25060000
25060000
PA16 10-32 M5
Brass Nickel Plated
10-32
Mx0,8
5.0
.197
12
.472
8
.315
12.0
.423
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25060101
25060101
PA16 18 18
Brass Nickel Plated
1/8
G1/8
8.5
.335
19
.748
14
.551
12.0
.423
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25060202
25060202
PA16 14 14
Brass Nickel Plated
1/4
G1/4
13.0
.512
27
1.063
18
.709
26.1
.921
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25060303
25060303
PA16 38 38
Brass Nickel Plated
3/8
G3/8
13.0
.512
27
1.063
22
.866
38.5
1.358
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
25060404
25060404
PA16 12 12
Brass Nickel Plated
1/2
G1/2
17.0
.669
34
1.339
27
1.063
65.5
2.310
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성