PT11 - Taper Straight, male
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pt_line_dot_push-in_fittings_inch-npt/pt1120-20taper20straight2c20male.prj},{NB=2T010053},{NBCUSTOM=2T010053},{TUBEID=6.2},{D2=16.0},{L1=13.0},{L2=26.5},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=me3jFy3ecaryydGcQ5SZTGYvIKIbdxC45PpO8V5KtnQ=},{INAME=2t010053},{NAME=2t010053},{NNCUSTOM=PT11},{NTCUSTOM=Taper Straight, male},{LINACUSTOM=2T010053},{STEPFILE=2T010053},{PNGFILE=PT11},{DWGFILE=PT11},{CODE=2T010053},{TYPE=PT11 3/8 3/8},{MAT=Brass},{TUBEOD=3/8},{IDIN=.244},{D1NPTF=3/8},{D2IN=.630},{L1IN=.512},{L2IN=1.043},{HEX=11/16},{G=28.4},{OZ=1.002},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube I.D.
[mm]
IDIN
[in]
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
ⁿ/ₐ
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T010011
2T010011
PT11 5/32 1/8
Brass
5/32
2.2
.087
1/8
9.5
.374
8.5
.335
21.0
.827
7/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010012
2T010012
PT11 5/32 1/4
Brass
5/32
2.2
.087
1/4
9.5
.374
13.0
.512
25.5
1.004
9/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010031
2T010031
PT11 1/4 1/8
Brass
1/4
4.2
.165
1/8
12.0
.472
8.5
.335
23.5
.925
1/2
11.8
.416
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010032
2T010032
PT11 1/4 1/4
Brass
1/4
4.2
.165
1/4
12.0
.472
13.0
.512
26.0
1.024
9/16
19.8
.698
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010033
2T010033
PT11 1/4 3/8
Brass
1/4
4.2
.165
3/8
12.0
.472
13.0
.512
27.0
1.063
11/16
33.4
1.178
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010051
2T010051
PT11 3/8 1/8
Brass
3/8
6.2
.244
1/8
16.0
.630
8.5
.335
29.5
1.161
11/16
24
.847
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010052
2T010052
PT11 3/8 1/4
Brass
3/8
6.2
.244
1/4
16.0
.630
13.0
.512
33.0
1.299
11/16
30.5
1.076
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010053
2T010053
PT11 3/8 3/8
Brass
3/8
6.2
.244
3/8
16.0
.630
13.0
.512
26.5
1.043
11/16
28.4
1.002
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010054
2T010054
PT11 3/8 1/2
Brass
3/8
6.2
.244
1/2
16.0
.630
17.0
.669
31.5
1.240
7/8
60.3
2.127
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010062
2T010062
PT11 1/2 1/4
Brass
1/2
9.2
.362
1/4
20.0
.787
13.0
.512
35.7
1.406
13/16
40.4
1.425
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010063
2T010063
PT11 1/2 3/8
Brass
1/2
9.2
.362
3/8
20.0
.787
13.0
.512
30.7
1.209
13/16
34.8
1.228
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010064
2T010064
PT11 1/2 1/2
Brass
1/2
9.2
.362
1/2
20.0
.787
17.0
.669
31.7
1.248
7/8
50.9
1.795
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010093
2T010093
PT11 5/8 3/8
Brass
5/8
11.0
.433
3/8
23.5
.925
13.0
.512
39.5
1.555
1
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T010094
2T010094
PT11 5/8 1/2
Brass
5/8
11.0
.433
1/2
23.5
.925
17.0
.669
38.0
1.496
1
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T0100F3
2T0100F3
PT11 3/4 3/8
Brass
3/4
14.2
.559
3/8
26.5
1.043
13.0
.512
43.5
1.713
1 1/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T0100F4
2T0100F4
PT11 3/4 1/2
Brass
3/4
14.2
.559
1/2
26.5
1.043
17.0
.669
45.5
1.791
1 1/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T0100F5
2T0100F5
PT11 3/4 3/4
Brass
3/4
14.2
.559
3/4
26.5
1.043
17.0
.669
39.0
1.535
1 1/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성