PV11-BE - Sintered bronze air muffler
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv11-be_sintered_bronze_air_muffler.prj},{NB=24010002-BE},{SHA256=W1pEWXNvcY3MjXdV6ceZeAnUj/2XdcnOB0hOFvd8g3o=},{INAME=240100022dbe},{NAME=24010002-be},{NNCUSTOM=PV11-BE},{NTCUSTOM=Sintered bronze air muffler},{NBCUSTOM=24010002-BE},{LINACUSTOM=24010002-BE},{STEPFILE=24010002-BE},{PNGFILE=PV11-BE},{DWGFILE=PV11-BE},{CODE=24010002-BE},{TYPE=PV11 00 14-BE},{MAT=Brass},{D1=1/4},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=36},{L2IN=1.417},{HEX=16},{HEXIN=.630},{G=17},{GOZ=.600},{NL=81},{FT=35},{WT=-10 ÷ 70},{WTF=14 ÷ 158},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
NL
Noise level at 6 bar
[dB]
FT
Filtration threshold
[µm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
24010001-BE
24010001-BE
PV11 00 18-BE
Brass
1/8
6
.236
29
1.142
13
.512
9
.317
75
35
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
24010002-BE
24010002-BE
PV11 00 14-BE
Brass
1/4
11
.433
36
1.417
16
.630
17
.600
81
35
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
24010003-BE
24010003-BE
PV11 00 38-BE
Brass
3/8
11
.433
43
1.693
19
.748
29
1.023
82
35
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
24010004-BE
24010004-BE
PV11 00 12-BE
Brass
1/2
13
.512
49
1.929
24
.945
46
1.623
85
35
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성