PV11-FE - Air muffler with stainless steel wire
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv11-fe_air_muffler_with_stainless_steel_wire.prj},{NB=24010002},{SHA256=WiszNG8S0FrLpbfiIIlKh5MVkv6M1Uns0qrKT4jrMoY=},{INAME=24010002},{NAME=24010002},{NNCUSTOM=PV11-FE},{NTCUSTOM=Air muffler with stainless steel wire},{NBCUSTOM=24010002},{LINACUSTOM=24010002},{STEPFILE=24010002},{PNGFILE=PV11-FE},{DWGFILE=PV11-FE},{CODE=24010002},{TYPE=PV11 00 14-FE},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=1/4},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=22},{L2IN=.866},{HEX=16},{HEXIN=.630},{G=12.4},{GOZ=.437},{NL=72},{FT=100-200},{WT=-10 ÷ 70},{WTF=14 ÷ 158},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
NL
Noise level at 6 bar
[dB]
FT
Filtration threshold
[µm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
24010001
24010001
PV11 00 18-FE
Brass Nickel Plated
1/8
6
.236
15
.591
13
.512
6.2
.219
74
100-200
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
24010002
24010002
PV11 00 14-FE
Brass Nickel Plated
1/4
11
.433
22
.866
16
.630
12.4
.437
72
100-200
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
24010003
24010003
PV11 00 38-FE
Brass Nickel Plated
3/8
11
.433
23
.906
19
.748
19.0
.670
88
100-200
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
24010004
24010004
PV11 00 12-FE
Brass Nickel Plated
1/2
13
.512
25
.984
24
.945
27.7
.977
90
100-200
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성