PV21 - Line flow control
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv21_line_flow_control.prj},{NB=24110B04},{SHA256=SmEBcXB2RDNSVbua0sEKMtqmPyeuWTd93xwzaNvpYrk=},{INAME=24110b04},{NAME=24110b04},{NNCUSTOM=PV21},{NTCUSTOM=Line flow control},{NBCUSTOM=24110B04},{LINACUSTOM=24110B04},{STEPFILE=24110B04},{PNGFILE=PV21},{DWGFILE=PV21},{CODE=24110B04},{TYPE=PV21 00 12},{MAT=Anodised Alluminium},{D1=1/2},{D2=6.5},{D2IN=.256},{D3=M22x1,5},{L1=40},{L1IN=1.575},{L2MAX=93.1},{L2MAXIN=3.665},{L3=65},{L3IN=2.559},{L4=50},{L4IN=1.969},{L5=17},{L5IN=.669},{S=30},{SIN=1.181},{HEX=26},{HEXIN=1.024},{G=301.0},{GOZ=10.617},{FLOW=BID},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=0 ÷ 10},{WPP=0 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2MAX
[mm]
L2MAXIN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
L5
[mm]
L5IN
[in]
S
[mm]
SIN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
FLOW
[Flow control]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure
[PSI]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
24110B01
24110B01
PV21 00 18
Anodised Alluminium
1/8
4.5
.177
M12x0,75
21
.827
49.4
1.945
34
1.339
24
.945
8
.315
16
.630
15
.591
49.5
1.746
BID
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24110B02
24110B02
PV21 00 14
Anodised Alluminium
1/4
6.5
.256
M18x1,5
30
1.181
75.2
2.961
50
1.969
35
1.378
12
.472
25
.984
22
.866
162.5
5.732
BID
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24110B03
24110B03
PV21 00 38
Anodised Alluminium
3/8
6.5
.256
M18x1,5
30
1.181
75.2
2.961
58
2.283
40
1.575
12
.472
25
.984
22
.866
169.1
5.965
BID
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24110B04
24110B04
PV21 00 12
Anodised Alluminium
1/2
6.5
.256
M22x1,5
40
1.575
93.1
3.665
65
2.559
50
1.969
17
.669
30
1.181
26
1.024
301.0
10.617
BID
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24110U01
24110U01
PV21 00 18
Anodised Alluminium
1/8
4.5
.177
M12x0,75
21
.827
49.4
1.945
34
1.339
24
.945
8
.315
16
.630
15
.591
49.0
1.728
UNI
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24110U02
24110U02
PV21 00 14
Anodised Alluminium
1/4
6.5
.256
M18x1,5
30
1.181
75.2
2.961
50
1.969
35
1.378
12
.472
25
.984
22
.866
164.0
5.785
UNI
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24110U03
24110U03
PV21 00 38
Anodised Alluminium
3/8
6.5
.256
M18x1,5
30
1.181
75.2
2.961
58
2.283
40
1.575
12
.472
25
.984
22
.866
172.2
6.074
UNI
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24110U04
24110U04
PV21 00 12
Anodised Alluminium
1/2
6.5
.256
M22x1,5
40
1.575
93.1
3.665
65
2.559
50
1.969
17
.669
30
1.181
26
1.024
301.0
10.617
UNI
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성