PV26 - Slide valve
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv26_slide_valve.prj},{NB=24160002},{SHA256=awDrsX3wC36uFQqFv0OWo/elXHT/797CJR1Jmgx6BJ8=},{INAME=24160002},{NAME=24160002},{NNCUSTOM=PV26},{NTCUSTOM=Slide valve},{NBCUSTOM=24160002},{LINACUSTOM=24160002},{STEPFILE=24160002},{PNGFILE=PV26},{DWGFILE=PV26},{CODE=24160002},{TYPE=PV26 1/4 1/4},{MAT=Brass Chrome Plated},{D1=1/4},{D2=24.0},{D2IN=.945},{L1=51.2},{L1IN=2.016},{HEX=17},{HEXIN=.669},{G=85},{GOZ=2.998},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=32 ÷ 160},{WP=0 ÷ 10},{WPP=0 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
24160001
24160001
PV26 1/8 1/8
Brass Chemical Nickel Pla...
1/8
21.0
.827
46.0
1.811
14
.551
50
1.764
-20 ÷ 70
32 ÷ 160
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24160002
24160002
PV26 1/4 1/4
Brass Chemical Nickel Pla...
1/4
24.0
.945
51.2
2.016
17
.669
85
2.998
-20 ÷ 70
32 ÷ 160
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24160003
24160003
PV26 3/8 3/8
Brass Chemical Nickel Pla...
3/8
31.0
1.220
58.9
2.319
22
.866
-
-
-20 ÷ 70
32 ÷ 160
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24160004
24160004
PV26 1/2 1/2
Brass Chemical Nickel Pla...
1/2
34.7
1.366
72.5
2.854
26
1.024
-
-
-20 ÷ 70
32 ÷ 160
0 ÷ 10
0 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성