PVC-C/FKM - Ball valve Type 21
Frank
Valves
Ball valves
Type 21
Manuel
PVC-C/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/kugelhaehne/typ_21/manuel/pvc_c_fkm/typ_21_pvc_c_fkm_asmtab.prj},{NB=521444010 (1DN010)},{AN=1},{DN=DN010},{GH=PVC-C},{DC=FKM},{INFO=Produktinformation}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
DC
Seal
ⁿ/ₐ
SDI
Ø di
[mm]
SDU
Ø du
[mm]
SDM
Ø dm
[mm]
SDG
Ø dg
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
LF
Length Lf
[mm]
SLE
Length le
[mm]
SLG
Length lg
[mm]
LG
Length Lg
[mm]
SZ
Length z
[mm]
SH1
Height h1
[mm]
SH3
Height h3
[mm]
A
Length A
[mm]
SB2
Width b2
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
W
Weight W
[kg]
D2
Ø D2
[mm]
D3
Ø D3
[mm]
D4
Ø D4
[mm]
SE
Width e
[mm]
K1
LKR Ø K1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H3
Height H3
[mm]
H4
Height H4
[mm]
H5
Height H5
[mm]
S
Wrench size S
[mm]
SD4
Ø d4
[mm]
SE1
Length e1
[mm]
521444010
521444010
PVC-C
FKM
13
46
-
R 3/8'
-
-
-
-
15
99
-
-
43.5
80
-
-
0.17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성