Q198C - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
YUEYI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yueyi/q198c.prj},{NB=Q198C655},{D=M6},{D1=14.5},{D1MAX=14.5},{D1MIN=14.23},{K=2.5},{KMAX=2.5},{KMIN=2.25},{R=0.3},{R1=0.7},{A=2.25},{D2=10.75},{D2MAX=10.75},{D2MIN=10.5},{H=1.25},{HMAX=1.25},{HMIN=0.9},{D3=2.6},{D3MAX=2.6},{D3MIN=2.4},{L=55.0},{LMIN=54.4},{LMAX=55.6},{M=6.000},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
D1
[mm]
D1MAX
ⁿ/ₐ
D1MIN
[mm]
K
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
R
min
[mm]
R1
max
[mm]
A
max
[mm]
D2
[mm]
D2MAX
[mm]
D2MIN
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
D3
[mm]
D3MAX
[mm]
D3MIN
[mm]
L
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
Q198C48
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
8.0
7.5
8.5
Q198C410
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
10.0
9.5
10.5
Q198C412
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
12.0
11.5
12.5
Q198C414
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
14.0
13.5
14.5
Q198C416
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
16.0
15.5
16.5
Q198C420
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
20.0
19.5
20.5
Q198C425.5
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
25.5
24.5
25.5
Q198C430
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
30.0
29.5
30.5
Q198C435
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
35.0
34.5
35.5
Q198C440
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
40.0
39.5
40.5
Q198C445
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
45.0
44.5
45.5
Q198C450
M4
11.5
11.5
11.23
2.0
2
1.75
0.2
0.7
1.95
8.75
8.75
8.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
50.0
49.5
50.5
Q198C510
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
10.0
9.5
10.5
Q198C512
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
12.0
11.5
12.5
Q198C514
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
14.0
13.5
14.5
Q198C516
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
16.0
15.5
16.5
Q198C520
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
20.0
19.5
20.5
Q198C525.5
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
25.5
24.5
25.5
Q198C530
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
30.0
29.5
30.5
Q198C535
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
35.0
34.5
35.5
Q198C540
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
40.0
39.5
40.5
Q198C545
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
45.0
44.5
45.5
Q198C550
M5
12.5
12.5
12.23
2.5
2.5
2.25
0.2
0.7
2.05
9.75
9.75
9.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
50.0
49.5
50.5
Q198C610
M6
14.5
14.5
14.23
2.5
2.5
2.25
0.3
0.7
2.25
10.75
10.75
10.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
10.0
9.5
10.5
Q198C612
M6
14.5
14.5
14.23
2.5
2.5
2.25
0.3
0.7
2.25
10.75
10.75
10.5
1.25
1.25
0.9
2.6
2.6
2.4
12.0
11.5
12.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성