目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
RL
吉尼尔
气动元器件
管接头
旋转接头
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/pneumatics/connecting/rotaryjoint/rl.prj},{NB=RL8-01},{MODEL=RL8-01},{D=8},{R=R1/8},{L1=8.0},{L2=22.5},{L3=34.4},{L4=18.5},{P=14.4},{H=14},{R1=9.728},{DATA=Selection document}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MODEL
订货规格
ⁿ/ₐ
D
适配气管外径(mm)
[mm]
R
螺纹规格
ⁿ/ₐ
H
外六角扳手规格mm
[mm]
RL4-M5
RL4-M5
4
M5X0.8
12
RL4-M6
RL4-M6
4
M6X1.0
12
RL4-01
RL4-01
4
R1/8
14
RL4-02
RL4-02
4
R1/4
14
RL6-M5
RL6-M5
6
M5X0.8
12
RL6-M6
RL6-M6
6
M6X1.0
12
RL6-01
RL6-01
6
R1/8
14
RL6-02
RL6-02
6
R1/4
17
RL8-01
RL8-01
8
R1/8
14
RL8-02
RL8-02
8
R1/4
17
RL8-03
RL8-03
8
R3/8
21
RL10-02
RL10-02
10
R1/4
17
RL10-03
RL10-03
10
R3/8
21
RL10-04
RL10-04
10
R1/2
24
RL12-02
RL12-02
12
R1/4
24
RL12-03
RL12-03
12
R3/8
21
RL12-04
RL12-04
12
R1/2
24
RL16-04
RL16-04
16
R1/2
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表