目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/winkel_verschr_s.prj},{NB=0720752000},{BZ=0720752000},{VK=24-E-S16},{V=2.00},{DT=2.000},{INFOPATH=winkel_verschr_s},{REIHE1=S 16},{RHR=-},{ROHRAD=16.000},{PN=PN 630},{L1=43},{DY=12.0},{LG=33.0},{L2=24.5},{SW2=24},{INFO=Katalog},{SW3=30},{R=5.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{S=115},{PAGES=121}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
直径
[mm]
LG
长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
0720502000
0720502000
24-E-S6-P
S 6
-
PN 800
4.0
23.0
16.0
14
0720552000
0720552000
24-E-S8-P
S 8
-
PN 800
5.0
24.0
17.0
17
0720602000
0720602000
24-E-S10-P
S 10
-
PN 800
7.0
25.0
17.5
19
0720652000
0720652000
24-E-S12-P
S 12
-
PN 630
8.0
29.0
21.5
22
0720702000
0720702000
24-E-S14
S 14
-
PN 630
10.0
30.0
22.0
19
0720752000
0720752000
24-E-S16
S 16
-
PN 630
12.0
33.0
24.5
24
0720802000
0720802000
24-E-S20
S 20
-
PN 420
16.0
37.0
26.5
27
0720852000
0720852000
24-E-S25
S 25
-
PN 420
20.0
42.0
30.0
36
0720902000
0720902000
24-E-S30
S 30
-
PN 420
25.0
49.0
35.5
41
0720952000
0720952000
24-E-S38
S 38
-
PN 420
32.0
57.0
41.0
50
0120502007
0120502007
24-EC-S6-P
S 6
-
PN 800
4.0
23.0
16.0
14
0120552007
0120552007
24-EC-S8-P
S 8
-
PN 800
5.0
24.0
17.0
17
0120602007
0120602007
24-EC-S10-P
S 10
-
PN 800
7.0
25.0
17.5
19
0120652007
0120652007
24-EC-S12-P
S 12
-
PN 630
8.0
29.0
21.5
22
0120702007
0120702007
24-EC-S14
S 14
-
PN 630
10.0
30.0
22.0
19
0120752007
0120752007
24-EC-S16
S 16
-
PN 630
12.0
33.0
24.5
24
0120802007
0120802007
24-EC-S20
S 20
-
PN 420
16.0
37.0
26.5
27
0120852007
0120852007
24-EC-S25
S 25
-
PN 420
20.0
42.0
30.0
36
0120902007
0120902007
24-EC-S30
S 30
-
PN 420
25.0
49.0
35.5
41
0120952007
0120952007
24-EC-S38
S 38
-
PN 420
32.0
57.0
41.0
50
0120502009
0120502009
24-EC-S6-ES4-P
S 6
-
PN 800
4.0
23.0
16.0
14
0120552009
0120552009
24-EC-S8-ES4-P
S 8
-
PN 800
5.0
24.0
17.0
17
0120602009
0120602009
24-EC-S10-ES4-P
S 10
-
PN 800
7.0
25.0
17.5
19
0120652009
0120652009
24-EC-S12-ES4-P
S 12
-
PN 630
8.0
29.0
21.5
22
0120702009
0120702009
24-EC-S14-ES4
S 14
-
PN 630
10.0
30.0
22.0
19
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表