目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/t_reduzier_verschr_s.prj},{NB=0195972007},{BZ=0195972007},{DT1=1},{DT2=1},{DT3=1},{D2=16},{D3=16},{ROHRAD1=20},{ROHRAD2=16},{ROHRAD3=16},{DY=12},{DY2=12},{DY3=12},{LG=74},{LG2=37},{L1=48.0},{L2=26.5},{L3=47.0},{L4=28.5},{L5=47.0},{L6=28.5},{SW2=27},{LR=11.6},{R3=0.8},{R4=0.7},{BV=7.000},{HV=10.500},{B=1.400},{RV=0.700},{R=6.000},{XX=6.000},{Y=7.000},{SW3=36},{SW4=30},{SW5=30},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=22.900},{NDMKONUS=30.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.500},{F1=4.000},{H3=24.000},{CTRL=2.000},{KONUSD2=16.000},{KONUST2=8.500},{KONUSAD2=18.300},{NDMKONUS2=24.000},{PKONUS2=1.500},{I2=15.000},{F2=3.500},{H4=20.500},{KONUSD3=16.000},{KONUST3=8.500},{KONUSAD3=18.300},{NDMKONUS3=24.000},{PKONUS3=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
管道外径 d1
[mm]
D2
管道外径 d2
[mm]
D3
管道外径 d3
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
[mm]
DY2
[mm]
LG
總長度
[mm]
LG2
總長度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
L6
长度 l6
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
0734622000
0734622000
24-T-S10-S6-S10-P
S 10
6
10
PN 800
7
4
50
25
17.5
17.5
18.0
19
0799302000
0799302000
24-T-S12-S8-S8-P
S 12
8
8
PN 630
5
5
58
29
21.5
22.0
22.0
22
0734672000
0734672000
24-T-S12-S8-S12-P
S 12
8
12
PN 630
8
5
58
29
21.5
21.5
22.0
22
0734662000
0734662000
24-T-S12-S10-S12-P
S 12
10
12
PN 630
8
7
58
29
21.5
21.5
21.5
22
0797822000
0797822000
24-T-S12-S16-S12
S 12
16
12
PN 630
8
12
66
33
25.5
25.5
24.5
24
0799292000
0799292000
24-T-S16-S6-S16
S 16
6
16
PN 630
12
4
66
33
24.5
24.5
26.0
24
0734792000
0734792000
24-T-S16-S8-S16
S 16
8
16
PN 630
12
5
66
33
24.5
24.5
26.0
24
0734782000
0734782000
24-T-S16-S10-S16
S 16
10
16
PN 630
12
7
66
33
24.5
24.5
25.5
24
0734772000
0734772000
24-T-S16-S12-S16
S 16
12
16
PN 630
12
8
66
33
24.5
24.5
25.5
24
0799222000
0799222000
24-T-S16-S20-S16
S 16
20
16
PN 420
12
16
74
37
28.5
28.5
26.5
27
0734842000
0734842000
24-T-S20-S10-S20
S 20
10
20
PN 420
16
7
74
37
26.5
26.5
29.5
27
0734832000
0734832000
24-T-S20-S12-S20
S 20
12
20
PN 420
16
8
74
37
26.5
26.5
29.5
27
0734812000
0734812000
24-T-S20-S16-S20
S 20
16
20
PN 420
16
12
74
37
26.5
26.5
28.5
27
0795972000
0795972000
24-T-S20-S16-S16
S 20
16
16
PN 420
12
12
74
37
26.5
28.5
28.5
27
0797452000
0797452000
24-T-S20-S25-S20
S 20
25
20
PN 420
16
20
84
42
31.5
31.5
30.0
36
0734892000
0734892000
24-T-S25-S12-S25
S 25
12
25
PN 420
20
8
84
42
30.0
30.0
34.5
36
0734872000
0734872000
24-T-S25-S16-S25
S 25
16
25
PN 420
20
12
84
42
30.0
30.0
33.5
36
1796912000
1796912000
24-T-S25-L18-S25
S 25
18
25
PN 420
20
15
84
42
30.0
30.0
34.5
36
0734862000
0734862000
24-T-S25-S20-S25
S 25
20
25
PN 420
20
16
84
42
30.0
30.0
31.5
36
0733572000
0733572000
24-T-S25-S25-S20
S 25
25
20
PN 420
16
20
84
42
30.0
31.5
30.0
36
0733982000
0733982000
24-T-S25-S30-S25
S 25
30
25
PN 420
20
25
98
49
37.0
37.0
35.5
41
0734932000
0734932000
24-T-S30-S16-S30
S 30
16
30
PN 420
25
12
98
49
35.5
35.5
40.5
41
0734922000
0734922000
24-T-S30-S20-S30
S 30
20
30
PN 420
25
16
98
49
35.5
35.5
38.5
41
0734992000
0734992000
24-T-S38-S16-S38
S 38
16
38
PN 420
32
12
114
57
41.0
41.0
48.5
50
0734972000
0734972000
24-T-S38-S25-S38
S 38
25
38
PN 420
32
20
114
57
41.0
41.0
45.0
50
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表