카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Straight, cylindrical, male R1 F-E
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings Series F-E
Straight, cylindrical, male R1 F-E
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_series_f_e/straight_cylindrical_male_r1_f_e/straight_cylindrical_male_r1_f_e.prj},{NB=2F01008},{CODE=2F01008},{REF=R1 F-E},{DI=6},{F=1/4},{CH=13},{CH1=4.0},{P=8},{L=26.5},{D=4.2},{E=18.0},{VERS=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
CH1
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
2F01001
2F01001
R1 F-E
4
M5
Ø 9.9
2.5
4
21.5
2.6
9.9
2F01002
2F01002
R1 F-E
4
1/8
11
3.0
6
20.5
3.1
15.0
2F01003
2F01003
R1 F-E
4
1/4
12
3.0
8
22.5
3.1
18.0
2F01000
2F01000
R1 F-E
6
M5
Ø 10.9
2.5
4
25.0
2.6
10.9
2F01007
2F01007
R1 F-E
6
1/8
13
4.0
6
27.5
4.2
15.0
2F01008
2F01008
R1 F-E
6
1/4
13
4.0
8
26.5
4.2
18.0
2F01009
2F01009
R1 F-E
8
1/8
14
5.0
6
28.5
5.2
15.6
2F01010
2F01010
R1 F-E
8
1/4
15
6.0
8
27.0
6.2
18.0
2F01011
2F01011
R1 F-E
8
3/8
15
6.0
9
28.0
6.2
21.0
2F01012
2F01012
R1 F-E
10
1/4
17
7.0
8
33.5
7.2
20.0
2F01013
2F01013
R1 F-E
10
3/8
17
8.0
9
30.5
8.2
21.0
2F01022
2F01022
R1 F-E
10
1/2
17
10.0
11
31.5
10.2
26.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성