WEJ41 - 标准型·直立真空吸管·缓冲本体外螺纹连接·倒钩接头接管型·带缓冲型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/wej41_asmtab.prj},{NB=WEJ41-d13-WEM11-J-10-N6},{CODE=WEJ41},{TYPE=dai huan chong},{IC=huan chong ben},{OM=dao gou jie tou},{DD=13},{CT=1},{FB=1},{BS=10},{BSPOOL=10,20,30,40,50},{IT=3},{MS=M10*1},{M=10},{PPATH=wej41/assem/wej41_asmtpl.prj},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typesprc/WEJ41-d2-%5BWEM11%2CWEM12%5D-%5BJ%2CK%5D-%5B6%2C10%2C15%2C25%5D-%5BN4%2CU4%5D/xlno/WEJ41.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
[mm]
TYPE
类型
[mm]
IC
安装连接方式
[mm]
OM
接管方式
[mm]
DD
盘径(d)
ⁿ/ₐ
MS
安装螺纹
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEJ41-d2-WEM11-J-6-N4
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
2
M8*1
6.0
15
0
WEJ41-d4-WEM11-J-6-N4
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
4
M8*1
6.0
15
0
WEJ41-d6-WEM11-J-6-N4
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
6
M8*1
6.0
15
0
WEJ41-d8-WEM11-J-6-N4
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
8
M8*1
6.0
15
0
WEJ41-d10-WEM11-J-10-N6
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
10
M10*1
11.5
23
0
WEJ41-d13-WEM11-J-10-N6
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
13
M10*1
11.5
23
0
WEJ41-d16-WEM11-J-10-N6
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
16
M10*1
11.5
23
0
WEJ41-d20-WEM11-J-10-N6
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
20
M10*1
11.5
23
0
WEJ41-d25-WEM11-J-10-N6
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
25
M10*1
11.5
23
0
WEJ41-d32-WEM11-J-10-N6
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
32
M10*1
11.5
23
0
WEJ41-d40-WEM11-J-10-N6
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
40
M14*1
12.5
50
12
WEJ41-d50-WEM11-J-10-N6
WEJ41
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
倒钩接头接管型
50
M14*1
12.5
50
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表