XL 037 Steel - Timing pulleys with pilot bore
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
Timing pulleys with pilot bore
XL
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/timing_pulleys_with_pilot_bore/xl/xl_037_steel_asmtab.prj},{NB=42037019},{TYPE=19 XL 037},{CODE=42037019},{T=19},{EXEC=1F},{DP=30.72},{DE=30.22},{DF=35},{DM=20.0},{DI=-},{F=14.3},{L=22},{D=-},{C=-},{NF=7},{WEIGHT=0.100},{MAT=STEEL C45},{L1=23.00},{P2=1.95},{DX=0},{CX=0.0},{NFX=7.0},{DIX=0},{PPATH=xl_037_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
42037010
10 XL 037
42037010
10
1F
16.17
15.66
23
9.5
14.3
20
-
1
0.028
STEEL C45
42037011
11 XL 037
42037011
11
1F
17.79
17.28
23
9.5
14.3
20
-
1
0.028
STEEL C45
42037012
12 XL 037
42037012
12
1F
19.40
18.90
25
10.0
14.3
20
-
2
0.028
STEEL C45
42037013
13 XL 037
42037013
13
1F
21.02
20.51
25
10.0
14.3
20
-
2
0.028
STEEL C45
42037014
14 XL 037
42037014
14
1F
22.64
22.13
28
15.0
14.3
20
-
4
0.056
STEEL C45
42037015
15 XL 037
42037015
15
1F
24.26
23.75
28
15.0
14.3
20
-
4
0.056
STEEL C45
42037016
16 XL 037
42037016
16
1F
25.87
25.36
32
16.0
14.3
20
-
5
0.080
STEEL C45
42037017
17 XL 037
42037017
17
1F
27.49
26.98
32
20.0
14.3
20
-
6
0.080
STEEL C45
42037018
18 XL 037
42037018
18
1F
29.11
28.60
35
20.0
14.3
20
-
7
0.100
STEEL C45
42037019
19 XL 037
42037019
19
1F
30.72
30.22
35
20.0
14.3
22
-
7
0.100
STEEL C45
42037020
20 XL 037
42037020
20
1F
32.34
31.83
38
23.5
14.3
22
-
9
0.140
STEEL C45
42037021
21 XL 037
42037021
21
1F
33.96
33.45
38
23.5
14.3
22
-
9
0.140
STEEL C45
42037022
22 XL 037
42037022
22
1F
35.57
35.07
41
25.0
14.3
22
-
10
0.160
STEEL C45
42037024
24 XL 037
42037024
24
1F
38.81
38.30
44
30.0
14.3
22
6
12
0.160
STEEL C45
42037026
26 XL 037
42037026
26
1F
42.04
41.53
48
30.0
14.3
22
8
11
0.250
STEEL C45
42037027
27 XL 037
42037027
27
1F
43.66
43.15
48
30.0
14.3
22
8
11
0.250
STEEL C45
42037028
28 XL 037
42037028
28
1F
45.28
44.77
51
34.0
14.3
22
8
16
0.280
STEEL C45
42037030
30 XL 037
42037030
30
1F
48.51
48.00
54
38.0
14.3
22
8
18
0.300
STEEL C45
42037032
32 XL 037
42037032
32
1F
51.74
51.24
57
38.0
14.3
22
8
20
0.300
STEEL C45
42037034
34 XL 037
42037034
34
1F
54.98
54.47
61
38.0
14.3
25
8
22
0.300
STEEL C45
42037035
35 XL 037
42037035
35
1F
56.60
56.09
61
38.0
14.3
25
8
22
0.400
STEEL C45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성