XZC01 21 - 经济型·小型快速接头·直接头/内六角孔直接头/弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzc01_21.prj},{NB=XZC11-D4-M3},{CODE=XZC11},{TYPE=External thread Hexagon socket head directly},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=PBT},{D=4.0},{MOD=M3},{R=M3*0.5},{RPOOL1=3},{RPOOL2=0.5},{A=3.0},{S=1.5},{L=13.7},{H=0.0},{D1=8.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
XZC01-D3-M3
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.0
M3
M3*0.5
3.0
7.0
14.2
0.0
0.0
XZC01-D3-M5
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.0
M5
M5*0.8
3.6
7.0
14.3
0.0
0.0
XZC01-D3-M6
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.0
M6
M6*1.0
4.8
8.0
14.5
0.0
0.0
XZC01-D3-1
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.0
01 (锡青铜)
R1/8
7.0
10.0
7.2
0.0
0.0
XZC01-D3.2-M3
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.2
M3
M3*0.5
3.0
7.0
14.2
0.0
0.0
XZC01-D3.2-M5
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.2
M5
M5*0.8
3.6
7.0
14.3
0.0
0.0
XZC01-D3.2-M6
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.2
M6
M6*1.0
4.8
8.0
13.8
0.0
0.0
XZC01-D3.2-1
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.2
01 (锡青铜)
R1/8
7.0
10.0
7.2
0.0
0.0
XZC01-D4-M3
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
4.0
M3
M3*0.5
3.0
8.0
13.8
0.0
0.0
XZC01-D4-M5
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
4.0
M5
M5*0.8
3.6
8.0
13.6
0.0
0.0
XZC01-D4-M6
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
4.0
M6
M6*1.0
4.5
8.0
13.4
0.0
0.0
XZC01-D4-1
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
4.0
01 (锡青铜)
R1/8
7.0
10.0
8.1
0.0
0.0
XZC01-D6-M5
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
6.0
M5
M5*0.8
3.6
10.0
15.0
0.0
0.0
XZC01-D6-M6
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
6.0
M6
M6*1.0
4.5
10.0
15.2
0.0
0.0
XZC01-D6-1
XZC01
外螺纹 直接头
黄铜
黄铜
PBT
6.0
01 (锡青铜)
R1/8
7.0
10.0
12.1
0.0
0.0
XZC11-D3-M3
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.0
M3
M3*0.5
3.0
1.5
14.3
0.0
7.0
XZC11-D3-M5
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.0
M5
M5*0.8
3.6
2.0
15.7
0.0
7.0
XZC11-D3.2-M3
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.2
M3
M3*0.5
3.0
1.5
14.3
0.0
7.0
XZC11-D3.2-M5
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
3.2
M5
M5*0.8
3.6
2.0
15.7
0.0
7.0
XZC11-D4-M3
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
4.0
M3
M3*0.5
3.0
1.5
13.7
0.0
8.0
XZC11-D4-M5
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
4.0
M5
M5*0.8
3.6
2.0
14.8
0.0
8.0
XZC11-D4-M6
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
4.0
M6
M6*1.0
4.6
2.5
13.8
0.0
8.0
XZC11-D4-1
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
4.0
01 (锡青铜)
R1/8
7.0
3.0
11.6
0.0
10.0
XZC11-D6-M5
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
6.0
M5
M5*0.8
3.6
2.0
16.8
0.0
10.0
XZC11-D6-M6
XZC11
外螺纹 内六角孔直接头
黄铜
黄铜
PBT
6.0
M6
M6*1.0
4.5
2.5
15.6
0.0
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表