Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T10-BR16-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_al_br_16.prj},{NB=16422400},{ARTNR=16422400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=31 T10/24-2},{ZRB=16},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=74.53},{AB=83},{D=76.39},{ND=58},{B1=21},{L=31},{B=8},{GEW=288},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{BB=1.5},{KD=76.5},{ID=64.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16421000
16421000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/10-2
16
10
1F
29.97
36
31.83
22
21
31
6
49
84835080
16421100
16421100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/11-2
16
11
1F
33.15
38
35.01
25
21
31
6
61
84835080
16421200
16421200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/12-2
16
12
1F
36.34
42
38.20
28
21
31
6
76
84835080
16421300
16421300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/13-2
16
13
1F
39.52
44
41.38
28
21
31
6
85
84835080
16421400
16421400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/14-2
16
14
1F
42.70
48
44.56
32
21
31
8
104
84835080
16421500
16421500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/15-2
16
15
1F
45.89
51
47.75
32
21
31
8
116
84835080
16421600
16421600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/16-2
16
16
1F
49.07
54
50.93
35
21
31
8
134
84835080
16421700
16421700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/17-2
16
17
1F
52.52
57
54.11
35
21
31
8
148
84835080
16421800
16421800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/18-2
16
18
1F
55.44
60
57.30
40
21
31
8
167
84835080
16421900
16421900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/19-2
16
19
1F
58.62
66
60.48
44
21
31
8
184
84835080
16422000
16422000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/20-2
16
20
1F
61.80
66
63.66
46
21
31
8
208
84835080
16422200
16422200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/22-2
16
22
1F
68.17
75
70.03
52
21
31
8
253
84835080
16422400
16422400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/24-2
16
24
1F
74.53
83
76.39
58
21
31
8
288
84835080
16422500
16422500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/25-2
16
25
1F
77.72
83
79.58
60
21
31
8
310
84835080
16422600
16422600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/26-2
16
26
1F
80.90
87
82.76
60
21
31
8
357
84835080
16422700
16422700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/27-2
16
27
1F
84.08
91
85.94
60
21
31
8
364
84835080
16422800
16422800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/28-2
16
28
1F
87.27
93
89.13
60
21
31
8
401
84835080
16423000
16423000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/30-2
16
30
1F
93.63
97
95.49
60
21
31
8
441
84835080
16423200
16423200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/32-2
16
32
1F
100.00
106
101.86
65
21
31
10
493
84835080
16423600
16423600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/36-2
16
36
1F
112.73
119
114.59
70
21
31
10
623
84835080
16424000
16424000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
31 T10/40-2
16
40
1F
125.46
131
127.32
80
21
31
10
767
84835080
16424400
16424400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 T10/44-0
16
44
2
138.20
0
140.06
88
21
31
10
993
84835080
16424800
16424800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 T10/48-0
16
48
2
150.93
0
152.79
95
21
31
16
1090
84835080
16426000
16426000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 T10/60-0
16
60
2
189.13
0
190.99
110
21
31
16
1701
84835080
16427200
16427200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
31 t10/72-0
16
72
2
227.32
0
229.18
140
21
31
16
2728
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表