피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07590-05 - Slotted round nuts, steel, DIN 70852
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07590-05.prj},{NB=07590-05-080},{BEST=07590-05-080},{MATERIAL=Stahl},{OFG=blank},{B=11.0},{D1=M80X1,5},{D2=100},{D3=91},{H=10},{T=4.3},{GEW=0.1882},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495643342},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=80.000},{ST=1.500},{XA=5},{XB=60},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
OFG
Surface finish
ⁿ/ₐ
B
diameter
[mm]
D1
width
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
thread
[mm]
T
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07590-05-010
07590-05-010
Steel
bright
4.5
M10X1
20
16
5
1.8
0.0074
Yes
73181600
4059495643090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-012
07590-05-012
Steel
bright
4.5
M12X1,5
22
18
6
1.8
0.0106
Yes
73181600
4059495643106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-014
07590-05-014
Steel
bright
4.5
M14X1,5
24
20
6
1.8
0.0119
Yes
73181600
4059495643113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-016
07590-05-016
Steel
bright
5.5
M16X1,5
28
23
6
2.3
0.0162
Yes
73181600
4059495643120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-018
07590-05-018
Steel
bright
5.5
M18X1,5
30
25
6
2.3
0.0179
Yes
73181600
4059495643137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-020
07590-05-020
Steel
bright
5.5
M20X1,5
32
27
6
2.3
0.0195
Yes
73181600
4059495643144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-022
07590-05-022
Steel
bright
6.5
M22X1,5
36
30
7
2.8
0.0291
Yes
73181600
4059495643151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-024
07590-05-024
Steel
bright
6.5
M24X1,5
38
32
7
2.8
0.0315
Yes
73181600
4059495643168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-026
07590-05-026
Steel
bright
6.5
M26X1,5
40
34
7
2.8
0.0338
Yes
73181600
4059495643175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-028
07590-05-028
Steel
bright
6.5
M28X1,5
42
36
7
2.8
0.0361
Yes
73181600
4059495643182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-030
07590-05-030
Steel
bright
6.5
M30X1,5
44
38
7
2.8
0.0383
Yes
73181600
4059495643199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-032
07590-05-032
Steel
bright
7.0
M32X1,5
48
41
8
3.3
0.0541
Yes
73181600
4059495643205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-035
07590-05-035
Steel
bright
7.0
M35X1,5
50
43
8
3.3
0.0535
Yes
73181600
4059495643212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-038
07590-05-038
Steel
bright
7.0
M38X1,5
54
47
8
3.3
0.0628
Yes
73181600
4059495643229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-040
07590-05-040
Steel
bright
7.0
M40X1,5
56
49
8
3.3
0.0657
Yes
73181600
4059495643236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-042
07590-05-042
Steel
bright
8.0
M42X1,5
60
52
8
3.3
0.0767
Yes
73181600
4059495643243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-045
07590-05-045
Steel
bright
8.0
M45X1,5
62
54
8
3.3
0.0732
Yes
73181600
4059495643250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-048
07590-05-048
Steel
bright
8.0
M48X1,5
65
57
8
3.3
0.0781
Yes
73181600
4059495643267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-050
07590-05-050
Steel
bright
8.0
M50X1,5
68
60
8
3.3
0.0872
Yes
73181600
4059495643274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-052
07590-05-052
Steel
bright
8.0
M52X1,5
70
62
8
3.3
0.0911
Yes
73181600
4059495643281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-055
07590-05-055
Steel
bright
8.0
M55X1,5
75
67
8
3.3
0.1090
Yes
73181600
4059495643298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-060
07590-05-060
Steel
bright
11.0
M60X1,5
80
71
9
4.3
0.1273
Yes
73181600
4059495643304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-065
07590-05-065
Steel
bright
11.0
M65X1,5
85
76
9
4.3
0.1367
Yes
73181600
4059495643311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-070
07590-05-070
Steel
bright
11.0
M70X1,5
90
81
9
4.3
0.1467
Yes
73181600
4059495643328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-05-075
07590-05-075
Steel
bright
11.0
M75X1,5
95
86
10
4.3
0.1762
Yes
73181600
4059495643335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성