피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A-0, welded, sim. to DIN 2616-2
Huelsen
Reducers
Reducers Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/2_reduzierungen/1_aluminium/reduzierung_141.prj},{NB=1414190535505},{ARTNR=1414190535505},{DN1=400},{DN2=350},{D1=419.0},{S1=5},{D2=355.6},{S2=5},{L=355},{GEW=5.756},{PG=Reduzierungen},{PUG=Reduzierung, konzentrischen},{NORM=i.A. DIN 2616-2},{AUS=geschweisst},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 1050A-0},{SV=keine}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S1
Wall Thickness
[mm]
D2
Outside Ø
[mm]
S2
Wall Thickness
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
SV
Welding Bevels
ⁿ/ₐ
1412730421904
1412730421904
250 x 219
273.0
4
219.0
4
178
1.462
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1413230427304
1413230427304
300 x 250
323.9
4
273.0
4
203
2.028
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1413230527305
1413230527305
300 x 250
323.9
5
273.0
5
203
2.526
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1413550432304
1413550432304
350 x 300
355.6
4
323.9
4
330
3.759
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1413550532305
1413550532305
350 x 300
355.6
5
323.9
5
330
4.685
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1413550427304
1413550427304
350 x 250
355.6
4
273.0
4
330
3.474
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1413550527305
1413550527305
350 x 250
355.6
5
273.0
5
330
4.329
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414060435504
1414060435504
400 x 350
406.4
4
355.6
4
355
4.541
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414060535505
1414060535505
400 x 350
406.4
5
355.6
5
355
5.661
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414060432304
1414060432304
400 x 300
406.4
4
323.9
4
355
4.350
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414060532305
1414060532305
400 x 300
406.4
5
323.9
5
355
5.422
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414190435504
1414190435504
400 x 350
419.0
4
355.6
4
355
4.617
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414190535505
1414190535505
400 x 350
419.0
5
355.6
5
355
5.756
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414190432304
1414190432304
400 x 300
419.0
4
323.9
4
355
4.426
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414190532305
1414190532305
400 x 300
419.0
5
323.9
5
355
5.517
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414570440604
1414570440604
450 x 400
457.0
4
406.4
4
381
5.529
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414570540604
1414570540604
450 x 400
457.0
5
406.4
5
381
6.895
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1414570435504
1414570435504
450 x 350
457.0
4
355.6
4
381
5.201
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1415080545705
1415080545705
500 x 450
508.0
5
457.0
5
508
10.288
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1415080540605
1415080540605
500 x 400
508.0
5
406.4
5
508
9.743
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1416100550805
1416100550805
600 x 500
610.0
5
508.0
5
508
11.936
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1416100545705
1416100545705
600 x 450
610.0
5
457.0
5
508
11.387
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1417110661006
1417110661006
700 x 600
711.0
6
610.0
6
610
20.319
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1417110650806
1417110650806
700 x 500
711.0
6
508.0
6
610
18.736
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
1418130871108
1418130871108
800 x 700
813.0
8
711.0
8
610
31.211
Reducer concentric, Alumi...
Reducers
Reducers, concentric
sim. to DIN 2616-2
welded
Aluminium, EN 485, EN AW ...
no
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성