您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZST-M0.5-M10-ST - 架子由特殊处理的光亮钢C45K制成,模块0.5至10
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/zst_c45kg.prj},{NB=24260500},{ARTNR=24260500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45K},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{M=2.50},{B=25},{HA=25},{H0=22.50},{NL=1000},{IL=1005,0-1},{GEW=4.31},{Z=128},{L=1005.0},{TISTL=1.0},{TO=7.8540},{R=0.50},{TYP=2},{LL=1005.312},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
FLM
版本组装
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
HA
哈
[mm]
H0
h0
[mm]
NL
标称长度L
[mm]
IL
实际长度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22160100
22160100
钢制
楔形钢
不按长度切割,用于连续组装
0.50
4
6
5.50
250
-
0.04
84839089
22260100
22260100
钢制
钢质St37K
不按长度切割,用于连续组装
0.70
5
7
6.30
250
-
0.06
84839089
22360100
22360100
钢制
钢质St37K
不按长度切割,用于连续组装
1.00
7
5
4.00
250
-
0.05
84839089
22460300
22460300
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.00
10
10
9.00
250
-
0.17
84839089
22460500
22460500
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.00
10
10
9.00
500
-
0.34
84839089
22460800
22460800
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.00
10
10
9.00
1000
-
0.68
84839089
22461000
22461000
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.00
15
15
14.00
500
-
0.81
84839089
22461200
22461200
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.00
15
15
14.00
1000
-
1.61
84839089
22660100
22660100
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.25
10
10
8.75
250
-
0.16
84839089
22660300
22660300
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.25
10
10
8.75
500
-
0.33
84839089
22660500
22660500
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.25
10
10
8.75
1000
-
0.66
84839089
22760100
22760100
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.50
10
10
8.50
500
-
0.32
84839089
22760500
22760500
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.50
10
10
8.50
1000
-
0.63
84839089
22860100
22860100
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.50
15
10
8.50
1000
-
0.95
84839089
22860300
22860300
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.50
15
15
13.50
500
-
0.77
84839089
22860500
22860500
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.50
15
15
13.50
1000
-
1.54
84839089
22860700
22860700
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
1.50
15
15
13.50
1500
-
2.33
84839089
24160100
24160100
钢制
钢制C45K
切成长度以便连续安装
2.00
16
20
18.00
1000
1005,0-1
2.22
84839089
24160300
24160300
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
2.00
20
20
18.00
500
-
1.38
84839089
24160500
24160500
钢制
钢制C45K
切成长度以便连续安装
2.00
20
20
18.00
1000
1005,0-1
2.77
84839089
24160700
24160700
钢制
钢制C45K
切成长度以便连续安装
2.00
20
20
18.00
1500
1501,0-1
4.12
84839089
24160900
24160900
钢制
钢制C45K
切成长度以便连续安装
2.00
20
20
18.00
2000
2004,0-1,5
5.50
84839089
24260100
24260100
钢制
钢制C45K
切成长度以便连续安装
2.50
20
25
22.50
1000
1005,0-1
3.47
84839089
24260300
24260300
钢制
钢制C45K
不按长度切割,用于连续组装
2.50
25
25
22.50
500
-
2.17
84839089
24260500
24260500
钢制
钢制C45K
切成长度以便连续安装
2.50
25
25
22.50
1000
1005,0-1
4.31
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表