피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S8M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 30mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s8m_starquick_q_d/belt_width_30mm_starquick_q_d/standard_shape_b.prj},{NB=28S8M0300B (,16,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=28},{DESCR=S8M - Belt Width 30 mm},{ORDER=28S8M0300B},{MATERIAL=Steel},{NT=28},{SOB=},{D1=16},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=71.30},{OD=69.93},{LA=40},{LB=55},{W=33},{H=3.5},{K=15},{D=55},{HH=2.83},{T=2.3},{DMIN=16},{DMAX=34},{FL=F-238060},{W1=1.320},{F=80},{M=60},{FD=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
18S8M0300B
Standard stock item
18
S8M - Belt Width 30 mm
18S8M0300B
Steel
45.84
44.46
40
55
33
3.5
15
32
2.83
2.3
12
20
F-235436
0.480
54
36
45
19S8M0300B
Standard stock item
19
S8M - Belt Width 30 mm
19S8M0300B
Steel
48.38
47.01
40
55
33
3.5
15
35
2.83
2.3
12
22
F-235739
0.560
57
39
47
20S8M0300B
Standard stock item
20
S8M - Belt Width 30 mm
20S8M0300B
Steel
50.93
49.56
40
55
33
3.5
15
36
2.83
2.3
12
22
F-236040
0.620
60
40
50
21S8M0300B
Standard stock item
21
S8M - Belt Width 30 mm
21S8M0300B
Steel
53.48
52.10
40
55
33
3.5
15
40
2.83
2.3
12
24
F-236244
0.710
62
44
52
22S8M0300B
Standard stock item
22
S8M - Belt Width 30 mm
22S8M0300B
Steel
56.02
54.65
40
55
33
3.5
15
41
2.83
2.3
12
25
F-236545
0.780
65
45
55
24S8M0300B
Standard stock item
24
S8M - Belt Width 30 mm
24S8M0300B
Steel
61.12
59.74
40
55
33
3.5
15
46
2.83
2.3
12
28
F-237050
0.950
70
50
60
25S8M0300B
Standard stock item
25
S8M - Belt Width 30 mm
25S8M0300B
Steel
63.66
62.29
40
55
33
3.5
15
48
2.83
2.3
16
29
F-237252
1.010
72
52
62
26S8M0300B
Standard stock item
26
S8M - Belt Width 30 mm
26S8M0300B
Steel
66.21
64.84
40
55
33
3.5
15
51
2.83
2.3
16
30
F-237555
1.120
75
55
65
28S8M0300B
Standard stock item
28
S8M - Belt Width 30 mm
28S8M0300B
Steel
71.30
69.93
40
55
33
3.5
15
55
2.83
2.3
16
34
F-238060
1.320
80
60
70
30S8M0300B
Standard stock item
30
S8M - Belt Width 30 mm
30S8M0300B
Steel
76.39
75.02
40
55
33
3.5
15
60
2.83
2.3
16
36
F-238565
1.550
85
65
75
32S8M0300B
Standard stock item
32
S8M - Belt Width 30 mm
32S8M0300B
Steel
81.49
80.12
40
55
33
3.5
15
65
2.83
2.3
16
38
F-239070
1.790
90
70
80
34S8M0300B
Standard stock item
34
S8M - Belt Width 30 mm
34S8M0300B
Steel
86.58
85.21
40
55
33
3.5
15
70
2.83
2.3
16
42
F-239575
2.060
95
75
85
36S8M0300B
Standard stock item
36
S8M - Belt Width 30 mm
36S8M0300B
Steel
91.67
90.30
40
55
33
3.5
15
75
2.83
2.3
16
45
F-2310080
2.340
100
80
90
38S8M0300B
Standard stock item
38
S8M - Belt Width 30 mm
38S8M0300B
Steel
96.77
95.39
40
55
33
3.5
15
80
2.83
2.3
20
48
F-2310585
2.590
105
85
95
40S8M0300B
Standard stock item
40
S8M - Belt Width 30 mm
40S8M0300B
Steel
101.86
100.49
40
55
33
3.5
15
85
2.83
2.3
20
50
F-2311090
2.910
110
90
100
44S8M0300B
Standard stock item
44
S8M - Belt Width 30 mm
44S8M0300B
Steel
112.05
110.67
40
60
33
3.5
20
90
2.83
2.3
20
56
F-23121101
3.750
121
101
111
48S8M0300B
Standard stock item
48
S8M - Belt Width 30 mm
48S8M0300B
Steel
122.23
120.86
40
60
33
3.5
20
100
2.83
2.3
20
62
F-23131111
3.550
131
111
121
50S8M0300B
Standard stock item
50
S8M - Belt Width 30 mm
50S8M0300B
Steel
127.32
125.95
40
60
33
3.5
20
100
2.83
2.3
20
62
F-23136116
4.850
136
116
126
60S8M0300B
Standard stock item
60
S8M - Belt Width 30 mm
60S8M0300B
Steel
152.79
151.42
40
60
33
3.5
20
100
2.83
2.3
20
62
F-23161141
6.560
161
141
151
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성