카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 6811
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6811.prj},{NB=6811 6-1/4},{IDNR=},{MOD=6811 6-1/4},{G=6},{D=G1/4},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{H=7.0},{T=18.0},{L=31.0},{SW=14},{ASM=},{INFO=Infotext},{L1=23.080},{L2=4.100},{L3=0.340},{L4=2.310},{L5=8.500},{L6=19.500},{D1=10.000},{D2=11.000},{D3=13.800},{D4=15.500},{D5=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
G
[mm]
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
ASM
[mm]
6811 4-M5
6811 4-M5
4
M5
3.5
16.5
24.0
8
*with O-Ring assembled
6811 4-1/8
6811 4-1/8
4
G1/8
5.5
16.5
27.8
12
6811 5-1/8
6811 5-1/8
5
G1/8
5.5
18.0
29.3
12
6811 5-1/4
6811 5-1/4
5
G1/4
7.0
18.0
31.0
14
6811 6-1/8
6811 6-1/8
6
G1/8
5.5
18.0
29.3
12
6811 6-1/4
6811 6-1/4
6
G1/4
7.0
18.0
31.0
14
6811 8-1/8
6811 8-1/8
8
G1/8
5.5
20.5
31.8
12
6811 8-1/4
6811 8-1/4
8
G1/4
7.0
20.5
33.5
14
6811 10-1/4
6811 10-1/4
10
G1/4
7.0
23.0
36.0
14
6811 10-3/8
6811 10-3/8
10
G3/8
8.0
23.0
37.3
19
6811 12-3/8
6811 12-3/8
12
G3/8
8.0
24.0
38.3
19
6811 14-1/2
6811 14-1/2
14
G1/2
9.0
28.0
44.0
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성