Tandem arrangement DT
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Angular Contact Ball Bearings
Single and Duplex Arrangements
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/angular_contact_bb/single_and_duplex_ar/sadar_dt_asmtab.prj},{NB=7316DT},{IDNR=},{SD=80},{D=170},{B=39},{R=2.1},{R1=1.10},{ORDER=7316},{CR=265},{COR=238},{CU=8.3},{CRF=15 000},{CORF=12 100},{LSG=4 500},{LSO=5 900},{A=55.500},{MASS=3.650},{B2=78},{CR1=239},{COR1=238},{CRF1=24 400},{CORF1=24 200},{LSG1=3 500},{LSO1=4 700},{DBFT=DT},{DA1=22.5},{DB1=87},{DA=158},{DB11=163},{RAS=2},{R1AS=1},{VERS=4},{PPATH=sadar_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
CNSORDERNO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
ⁿ/ₐ
LSO
Limiting Speeds (Oil)
ⁿ/ₐ
A
Load center
[mm]
MASS
mass
[kg]
7000DT
10
26
8
0.3
0.15
7000DT
8.3
4.15
0.162
29 000
39 000
9.000
0.020
7200DT
10
30
9
0.6
0.30
7200DT
9.75
5.45
0.214
28 000
37 000
10.500
0.030
7200BDT
10
30
9
0.6
0.30
7200BDT
8.95
5.05
0.197
24 000
32 000
13.000
0.030
7300DT
10
35
11
0.6
0.30
7300DT
18.2
9.85
0.385
26 000
34 000
12.000
0.040
7300BDT
10
35
11
0.6
0.30
7300BDT
17.1
9.2
0.36
22 000
29 000
15.000
0.040
7001DT
12
28
8
0.3
0.15
7001DT
9.1
4.9
0.193
26 000
35 000
10.000
0.030
7201DT
12
32
10
0.6
0.30
7201DT
13.7
7.95
0.31
25 000
33 000
11.500
0.040
7201BDT
12
32
10
0.6
0.30
7201BDT
12.6
7.35
0.287
21 000
28 000
14.000
0.040
7301DT
12
37
12
1.0
0.60
7301DT
20.1
10.5
0.41
23 000
30 000
13.000
0.040
7301BDT
12
37
12
1.0
0.60
7301BDT
19
9.9
0.385
19 000
26 000
16.500
0.050
7002DT
15
32
9
0.3
0.15
7002DT
10.4
6.3
0.246
23 000
31 000
11.500
0.040
7202DT
15
35
11
0.6
0.30
7202DT
16.3
9.4
0.37
22 000
29 000
12.500
0.050
7202BDT
15
35
11
0.6
0.30
7202BDT
15.1
8.7
0.34
18 000
25 000
16.000
0.050
7302DT
15
42
13
1.0
0.60
7302DT
24.2
14.4
0.56
19 000
26 000
15.000
0.060
7302BDT
15
42
13
1.0
0.60
7302BDT
22.5
13.3
0.52
17 000
22 000
19.000
0.060
7003DT
17
35
10
0.3
0.15
7003DT
12.9
7.65
0.299
21 000
28 000
12.500
0.050
7203DT
17
40
12
0.6
0.30
7203DT
21.5
13.2
0.515
19 000
26 000
14.500
0.060
7203BDT
17
40
12
0.6
0.30
7203BDT
19.8
12.2
0.48
17 000
22 000
18.000
0.070
7303DT
17
47
14
1.0
0.60
7303DT
28.7
17.3
0.675
18 000
24 000
16.000
0.110
7303BDT
17
47
14
1.0
0.60
7303BDT
26.6
16.1
0.63
15 000
20 000
20.500
0.110
7004DT
20
42
12
0.6
0.30
7004DT
17.5
11.2
0.44
19 000
25 000
15.000
0.080
7204DT
20
47
14
1.0
0.60
7204DT
26.1
16.8
0.655
17 000
23 000
17.000
0.100
7204BDT
20
47
14
1.0
0.60
7204BDT
23.9
15.4
0.605
15 000
20 000
21.500
0.100
7304DT
20
52
15
1.1
0.60
7304DT
33.5
20.8
0.815
16 000
21 000
18.000
0.140
7304BDT
20
52
15
1.1
0.60
7304BDT
31
19.3
0.755
13 000
18 000
22.500
0.140
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성