피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MX16 - Parallel Swivelling Elbow Fitting, male
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MX Line - 316L Stainless Steel Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mx_line_316l_stainless_steel_push-in_fittings/mx1620-20parallel20swivelling20elbow20fitting2c20male.prj},{NB=X0060042},{SHA256=+2Z3M/SPSXAgs3oWTWZMA2BDYQ1LqF2BbpTPYHcxqIw=},{INAME=x0060042},{NAME=x0060042},{NNCUSTOM=MX16},{NTCUSTOM=Parallel Swivelling Elbow fitting, male},{NBCUSTOM=X0060042},{LINACUSTOM=X0060042},{STEPFILE=X0060042},{PNGFILE=MX16},{DWGFILE=MX16},{CODE=X0060042},{TYPE=MX16 08 14},{MAT=316L Stainless Steel},{DTUBO=8},{D1=G1/4},{D2=14},{D2IN=.551},{L1=6.5},{L1IN=.256},{L2=20.5},{L2IN=.807},{L3=22.5},{L3IN=.886},{CH=16},{G=25.8},{GOZ=.910},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X0060010
X0060010
MX16 04 M5
316L Stainless Steel
4
M5x0,8
9
.354
4.0
.157
14.5
.571
17.5
.689
9
8.7
.307
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060011
X0060011
MX16 04 18
316L Stainless Steel
4
G1/8
9
.354
5.0
.197
16.5
.650
17.5
.689
13
12.2
.430
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060030
X0060030
MX16 06 M5
316L Stainless Steel
6
M5x0,8
12
.472
4.0
.157
15.5
.610
20.5
.807
9
13.2
.466
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060031
X0060031
MX16 06 18
316L Stainless Steel
6
G1/8
12
.472
5.0
.197
18.5
.728
21.5
.846
13
20.3
.716
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060032
X0060032
MX16 06 14
316L Stainless Steel
6
G1/4
12
.472
6.5
.256
20.5
.807
21.5
.846
16
24.3
.857
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060041
X0060041
MX16 08 18
316L Stainless Steel
8
G1/8
14
.551
5.0
.197
18.5
.728
22.5
.886
13
21.6
.762
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060042
X0060042
MX16 08 14
316L Stainless Steel
8
G1/4
14
.551
6.5
.256
20.5
.807
22.5
.886
16
25.8
.910
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060043
X0060043
MX16 08 38
316L Stainless Steel
8
G3/8
14
.551
7.0
.276
22.5
.886
22.5
.886
21
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060052
X0060052
MX16 10 14
316L Stainless Steel
10
G1/4
16
.630
6.5
.256
22.5
.886
26.0
1.024
16
34.6
1.220
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060053
X0060053
MX16 10 38
316L Stainless Steel
10
G3/8
16
.630
7.0
.276
24.0
.945
26.0
1.024
21
41
1.446
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060054
X0060054
MX16 10 12
316L Stainless Steel
10
G1/2
16
.630
8.5
.335
29.0
1.142
26.0
1.024
22
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060062
X0060062
MX16 12 14
316L Stainless Steel
12
G1/4
19
.748
6.5
.256
26.0
1.024
28.5
1.122
21
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060063
X0060063
MX16 12 38
316L Stainless Steel
12
G3/8
19
.748
7.0
.276
26.5
1.043
28.5
1.122
21
59.5
2.099
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0060064
X0060064
MX16 12 12
316L Stainless Steel
12
G1/2
19
.748
8.5
.335
31.0
1.220
28.5
1.122
22
69.2
2.441
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성