RX14 - Taper female-male reducing connector
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RX Line - 316L Stainless Steel Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rx_line_316l_stainless_steel_standard_fittings/rx1420-20taper20female-male20reducing.prj},{NB=X5040104},{SHA256=0k1T29a4AnA1Bz0LEmte4gGYSI3anoD1i1YU6loVKK0=},{INAME=x5040104},{NAME=x5040104},{NNCUSTOM=RX14},{NTCUSTOM=Taper female-male reducing connector},{NBCUSTOM=X5040104},{LINACUSTOM=X5040104},{STEPFILE=X5040104},{PNGFILE=RX14},{DWGFILE=RX14},{CODE=X5040104},{TYPE=RX14 18 12},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/8},{D2=R1/2},{L1=14.0},{L1IN=.551},{L2=19.5},{L2IN=.768},{CH=22},{G=32.0},{OZ=1.129},{WT=-40 ÷ 200},{WTF=-40 ÷ 392},{WP=150},{WPP=2175},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, Food Industry, Chemical, Mediacal and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X5040102
X5040102
RX14 18 14
Brass Nickel Plated
G1/8
R1/4
11.0
.433
16.0
.630
14
8.8
.310
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5040103
X5040103
RX14 18 38
Brass Nickel Plated
G1/8
R3/8
11.5
.453
16.5
.650
17
18.6
.656
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5040104
X5040104
RX14 18 12
Brass Nickel Plated
G1/8
R1/2
14.0
.551
19.5
.768
22
32.0
1.129
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5040203
X5040203
RX14 14 38
Brass Nickel Plated
G1/4
R3/8
11.5
.453
16.5
.650
17
11.9
.420
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5040204
X5040204
RX14 14 12
Brass Nickel Plated
G1/4
R1/2
14.0
.551
20.0
.787
22
34.6
1.220
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5040304
X5040304
RX14 38 12
Brass Nickel Plated
G3/8
R1/2
14.0
.551
20.0
.787
22
22.7
.801
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성