您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_45_winkel_verschr_dko_mz.prj},{NB=1170552009},{BZ=1170552009},{DT=1.000},{D1=8.000},{NDM=14.000},{P=1.500},{L1=31.0},{L2=16.0},{L3=42.5},{L5=27.5},{SW1=19},{SW2=19},{R=5.000},{XX=7.000},{Y=10.000},{SW3=19},{I=12},{KONUSD=8.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=10.100},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=5.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=12.500},{RAL1=17.000},{DBOHRUNG=4.000},{HDKO=16.500},{ABSTM=16.000},{GEWLM=8.500},{BOHRD=5.000},{EINBD=18.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=16.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOE45C-S8-M14E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 8},{RHR1=-},{PN=PN 630},{GEWD2=M 14 x 1,5},{PAGE=145}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1170012000
24-SWOE45-L6-M10E
1170012000
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
29.0
14.0
34.5
26.0
14
19
14
8
1170062000
24-SWOE45-L8-M12E
1170062000
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
30.0
15.0
37.5
27.5
17
19
17
12
1170112000
24-SWOE45-L10-M14E
1170112000
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
31.0
16.0
40.0
29.0
19
19
19
12
1170162000
24-SWOE45-L12-M16E
1170162000
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32.0
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1170212000
24-SWOE45-L15-M18E
1170212000
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
32.0
17.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1170262000
24-SWOE45-L18-M22E
1170262000
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
35.5
19.0
50.0
35.5
27
24
32
14
1170312000
24-SWOE45-L22-M26E
1170312000
L 22
-
PN 160
M 26 x 1,5
39.0
22.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1170362000
24-SWOE45-L28-M33E
1170362000
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
41.0
24.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1170412000
24-SWOE45-L35-M42E
1170412000
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
48.5
27.0
68.5
51.0
50
41
50
20
1170462000
24-SWOE45-L42-M48E
1170462000
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
49.0
26.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1170512000
24-SWOE45-S6-M12E
1170512000
S 6
-
PN 630
M 12 x 1,5
31.0
16.0
40.0
27.0
17
19
17
12
1170562000
24-SWOE45-S8-M14E
1170562000
S 8
-
PN 630
M 14 x 1,5
31.0
16.0
42.5
27.5
19
19
19
12
1170612000
24-SWOE45-S10-M16E
1170612000
S 10
-
PN 630
M 16 x 1,5
33.0
16.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1170662000
24-SWOE45-S12-M18E
1170662000
S 12
-
PN 630
M 18 x 1,5
33.5
17.0
48.0
31.0
24
19
24
12
1170712000
24-SWOE45-S14-M20E
1170712000
S 14
-
PN 630
M 20 x 1,5
35.0
17.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1170762000
24-SWOE45-S16-M22E
1170762000
S 16
-
PN 400
M 22 x 1,5
37.5
19.0
55.0
36.5
27
24
30
14
1170812000
24-SWOE45-S20-M27E
1170812000
S 20
-
PN 400
M 27 x 2
43.0
21.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1170862000
24-SWOE45-S25-M33E
1170862000
S 25
-
PN 400
M 33 x 2
47.0
23.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1170912000
24-SWOE45-S30-M42E
1170912000
S 30
-
PN 400
M 42 x 2
50.5
24.0
78.5
55.0
50
41
50
20
1170962000
24-SWOE45-S38-M48E
1170962000
S 38
-
PN 315
M 48 x 2
52.0
21.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1170052007
24-SWOE45C-L8-M12E
1170052007
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
30.0
15.0
37.5
27.5
17
19
17
12
1170102007
24-SWOE45C-L10-M14E
1170102007
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
31.0
16.0
40.0
29.0
19
19
19
12
1170152007
24-SWOE45C-L12-M16E
1170152007
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32.0
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1170202007
24-SWOE45C-L15-M18E
1170202007
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
32.0
17.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1170252007
24-SWOE45C-L18-M22E
1170252007
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
35.5
19.0
50.0
35.5
27
24
32
14
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表