피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Özkan
생성됨: 21.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Özkan
SLANTED SEAT CHECK VALVE
Özkan
Check Valves
Powered by
CAD모델 선택
{ozkan/check_valves/slanted_seat_check_valve.prj},{NB=ACV05001 DN500 PN10 (LOD=400)},{IN=ACV05001},{LOD=400},{DN=500},{PN=PN10},{L=350},{L1=340},{E1=745},{E2=166},{D=670},{K=620},{D1=582},{C=26.5},{F=4},{LN=28x20},{Q=20},{D2B=28},{W=275},{CTN=84813091},{PL=Link},{GB=TK4-R D4},{L2=500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
Valve
[mm]
L1
Valve
[mm]
E1
e1 Valve
[mm]
E2
e2 Valve
[mm]
D
ØD Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
D1
Ød Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
F
f Flange
[mm]
LN
ØLxn Bolts
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CTN
Custom Tariff number
ⁿ/ₐ
ACV02001 DN200 PN10
ACV02001
200
PN10
230
0
370
17
340
295
266
20.0
3
23x8
62
84813091
ACV02002 DN200 PN16
ACV02002
200
PN16
230
0
370
17
340
295
266
20.0
3
23x12
60
84813091
ACV02501 DN250 PN10
ACV02501
250
PN10
250
180
440
48
405
350
319
22.0
3
23x12
75
84813091
ACV02502 DN250 PN16
ACV02502
250
PN16
250
180
440
48
405
355
319
22.0
3
28x12
73
84813091
ACV03001 DN300 PN10
ACV03001
300
PN10
270
200
485
63
460
400
370
24.5
4
23x12
117
84813091
ACV03002 DN300 PN16
ACV03002
300
PN16
270
285
485
63
460
410
370
24.5
4
28x12
115
84813091
ACV03501 DN350 PN10
ACV03501
350
PN10
290
260
555
90
520
460
429
26.5
4
23x16
135
84813091
ACV03502 DN350 PN16
ACV03502
350
PN16
290
250
555
90
520
470
429
26.5
4
28x16
133
84813091
ACV04001 DN400 PN10
ACV04001
400
PN10
310
260
625
115
580
515
480
28.0
4
28x16
172
84813091
ACV04002 DN400 PN16
ACV04002
400
PN16
310
370
625
115
580
525
480
28.0
4
31x16
170
84813091
ACV04501 DN450 PN10
ACV04501
450
PN10
330
300
685
145
640
565
530
30.0
4
28x20
227
84813091
ACV04502 DN450 PN16
ACV04502
450
PN16
330
425
685
145
640
585
548
30.0
4
31x20
225
84813091
ACV05001 DN500 PN10
ACV05001
500
PN10
350
340
745
166
670
620
582
26.5
4
28x20
275
84813091
ACV05002 DN500 PN16
ACV05002
500
PN16
350
460
745
166
715
650
609
31.5
4
34x20
273
84813091
ACV06001 DN600 PN10
ACV06001
600
PN10
390
400
880
217
780
725
682
30.0
5
31x20
417
84813091
ACV06002 DN600 PN16
ACV06002
600
PN16
390
535
880
217
840
770
720
36.0
5
37x20
415
84813091
ACV07001 DN700 PN10
ACV07001
700
PN10
430
500
980
256
910
840
794
39.5
5
31x24
605
84813091
ACV07002 DN700 PN16
ACV07002
700
PN16
430
580
980
256
910
840
794
39.5
5
37x24
600
84813091
ACV08001 DN800 PN10
ACV08001
800
PN10
470
500
1070
323
1025
950
901
43.0
5
34x24
835
84813091
ACV08002 DN800 PN16
ACV08002
800
PN16
470
655
1070
323
1025
950
901
43.0
5
41x24
830
84813091
ACV09001 DN900 PN10
ACV09001
900
PN10
510
640
1220
360
1125
1050
1001
46.5
5
34x28
1075
84813091
ACV09002 DN900 PN16
ACV09002
900
PN16
510
680
1220
360
1125
1050
1001
46.5
5
41x28
1070
84813091
ACV10001 DN1000 PN10
ACV10001
1000
PN10
550
740
1374
417
1255
1160
1112
50.0
5
37x28
1560
84813091
ACV10002 DN1000 PN16
ACV10002
1000
PN16
550
690
1374
417
1255
1170
1112
50.0
5
44x28
1560
84813091
ACV12001 DN1200 PN10
ACV12001
1200
PN10
630
885
1630
530
1455
1380
1328
45.0
5
41x32
2280
84813091
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성