피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
中文
English
BOL/BOLR Industrial Brazed Aluminum Air Cooled Oil Cooler - Brazed Aluminum Coolers with optional Internal Bypass pressuere or thermal
Thermal Transfer Products
Hydraulic Oil Cooling
Industrial
Air Cooled
Brazed Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/air_cooled/brazed_aluminum/bol_asmtab.prj},{NB=BOL-400-2-0},{MS=BOL/BOLR},{SERIES=},{MSS=400},{CT=2},{BS=},{SMR=-0},{CRTP=},{LNO=},{ABOL=19.91},{ABOLR=21.73},{C=18.60},{D=17.31},{E=6.50},{F=2.00},{GSAE=-20 SAE},{GNPT=1 1/4\"},{PPATH=bol_asmtpl.prj},{J=4.63},{K=5.00},{L=10.38},{M=M10 BOLT (8PL)},{PSAE=5.00},{PNPT=6.35},{WBOL=148},{WBOLR=162},{DRAIN=-8 SAE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MS
Model Series
ⁿ/ₐ
MSS
Model Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
ⁿ/ₐ
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
ⁿ/ₐ
N
[인치]
P
[인치]
W
Weight
[lbs]
SHORTDESC
Short Description
ⁿ/ₐ
BOL-4-2-2
BOL-4-2-2
BOL/BOLR
4
10.96
14.18
6.14
9.78
2.54
0.57
-12 SAE
12.81
3.35
3.74
7.87
-
12.21
3.62
18
AC or hydraulic fan motor...
BOL-8-2-0
BOL-8-2-0
BOL/BOLR
8
13.44
15.81
15.94
11.34
4.51
0.57
-12 SAE
14.44
3.36
3.74
7.87
M8 BOLT (4PL)
13.99
3.63
45
AC or hydraulic fan motor...
BOL-16-2-0
BOL-16-2-0
BOL/BOLR
16
17.22
19.69
16.40
15.06
4.51
0.57
-12 SAE
18.31
3.35
3.74
7.87
M8 BOLT (4PL)
17.95
3.62
55
AC or hydraulic fan motor...
BOL-30-2-0
BOL-30-2-0
BOL/BOLR
30
21.77
26.38
17.88
19.49
5.26
1.32
-20 SAE
24.73
4.63
5.00
10.38
M8 BOLT (8PL)
24.34
5.00
125
AC or hydraulic fan motor...
BOL-400-2-0
BOL-400-2-0
BOL/BOLR
400
19.91
22.38
18.60
17.31
6.50
2.00
-20 SAE
22.23
4.63
5.00
10.38
M10 BOLT (8PL)
20.07
5.00
148
AC or hydraulic fan motor...
BOL-725-2-0
BOL-725-2-0
BOL/BOLR
725
24.31
30.25
17.56
21.60
6.50
2.00
-20 SAE
30.11
4.63
5.00
10.38
M10 BOLT (8PL)
27.95
5.00
170
AC or hydraulic fan motor...
BOL-950-2-0
BOL-950-2-0
BOL/BOLR
950
28.64
37.01
22.83
24.55
9.50
2.00
2" SAE 4 BOLT FLANGE
35.87
6.42
9.20
16.37
M10 BOLT (8PL)
34.26
7.00
300
AC or hydraulic fan motor...
BOL-1200-2-0
BOL-1200-2-0
BOL/BOLR
1200
28.96
40.98
24.05
24.55
5.50
2.00
2" SAE 4 BOLT FLANGE
40.30
6.42
9.20
16.37
M10 BOLT (8PL)
38.18
8.76
430
AC or hydraulic fan motor...
BOL-1600-2-0
BOL-1600-2-0
BOL/BOLR
1600
37.08
40.98
25.43
32.80
9.50
2.00
2" SAE 4 BOLT FLANGE
40.30
6.42
9.20
16.37
M10 BOLT (8PL)
38.18
8.76
515
AC or hydraulic fan motor...
BOL-2000-2-0
BOL-2000-2-0
BOL/BOLR
2000
39.61
50.76
26.75
35.30
10.00
2.00
2" SAE 4 BOLT FLANGE
50.09
2.00
7.59
26.76
M10 BOLT (8PL)
48.05
8.76
582
AC or hydraulic fan motor...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성