피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.FF G - ISO Threaded unions Conical seat FEMALE / FEMALE MACHINED UNIONS Stainless steel 316L
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Conical seat casting unions
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/conical_seat_machined_unions/i_ff_g.prj},{NB=fginox_FF65G},{REF=FF65G},{DN=65},{G=2\"1/2},{GX=75.184},{L=63},{R=94},{S=110},{T=83},{WEIGHT=1.880},{RAC=Gaz/BSP},{PPATH=i_ff_g/i_ff_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - FF5G
FF5G
5
1/8"
29
21
24
14
0.060
Gaz/BSP
FG INOX - FF8G
FF8G
8
1/4"
29
21
24
14
0.060
Gaz/BSP
FG INOX - FF12G
FF12G
12
3/8"
34
27
30
18
0.105
Gaz/BSP
FG INOX - FF15G
FF15G
15
1/2"
34
36
36
24
0.185
Gaz/BSP
FG INOX - FF20G
FF20G
20
3/4"
38
37
46
30
0.310
Gaz/BSP
FG INOX - FF25G
FF25G
25
1"
44
46
55
38
0.460
Gaz/BSP
FG INOX - FF32G
FF32G
32
1"1/4
50
50
60
45
0.534
Gaz/BSP
FG INOX - FF40G
FF40G
40
1"1/2
53
60
70
54
0.755
Gaz/BSP
FG INOX - FF50G
FF50G
50
2"
54
70
84
63
0.840
Gaz/BSP
FG INOX - FF65G
FF65G
65
2"1/2
63
94
110
83
1.880
Gaz/BSP
FG INOX - FF80G
FF80G
80
3"
75
104
122
94
2.265
Gaz/BSP
FG INOX - FF100G
FF100G
100
4"
94
140
150
125
4.055
Gaz/BSP
FG INOX - FF8B
FF8B
8
1/4"
29
21
24
14
0.060
NPT/BRIGGS
FG INOX - FF12B
FF12B
12
3/8"
34
27
30
18
0.105
NPT/BRIGGS
FG INOX - FF15B
FF15B
15
1/2"
34
36
36
24
0.185
NPT/BRIGGS
FG INOX - FF20B
FF20B
20
3/4"
38
37
46
30
0.310
NPT/BRIGGS
FG INOX - FF25B
FF25B
25
1"
44
46
55
38
0.460
NPT/BRIGGS
FG INOX - FF32B
FF32B
32
1"1/4
50
50
60
45
0.534
NPT/BRIGGS
FG INOX - FF40B
FF40B
40
1"1/2
53
60
70
54
0.755
NPT/BRIGGS
FG INOX - FF50B
FF50B
50
2"
54
70
84
63
0.840
NPT/BRIGGS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성