피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
With flanged outer ring and double shield FL...ZZ
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Miniature and Extra Small Ball Bearings
Metric system sizes
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/miniature_extra_small_bb/metric_system_sizes/mss_flzz_asmtab.prj},{NB=FL624ZZ},{IDNR=},{SD=4.0},{D=13},{B=5.0},{B1=5.0},{D1=15.0},{D2=15.0},{C1=1.0},{C2=1.0},{R=0.20},{CR=1450},{COR=490},{CU=19.8},{CRF=134},{CORF=50},{LSG=42 000},{LSO=49 000},{MASS=3.20},{ORDER1=624},{WSS=624Z},{WDS=ZZ},{UTWF=FL624},{FORSS=FL624ZZ},{FORDS=ZZ},{DA1=5,6},{DA2=6,2},{DA=11,4},{RAS=0,2},{MASS1=3.50},{VERS=6},{PPATH=mss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B1
width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
C2
width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[g]
FLW68/1.5SSA
1.5
4
2.0
5.0
0.6
0.15
FLW68/1.5SSA
113
29
0.775
88 000
100 000
0.07
FLW69/1.5ASSA
1.5
5
2.6
6.5
0.8
0.15
FLW69/1.5ASSA
189
51
1.35
79 000
93 000
0.18
FLW60/1.5ZZA
1.5
6
3.0
7.5
0.8
0.15
FLW60/1.5ZZA
305
86
2.28
71 000
84 000
0.35
FLW682SSA
2.0
5
2.3
6.1
0.6
0.08
FLW682SSA
189
51
1.35
74 000
87 000
0.13
FLW692SSA
2.0
6
3.0
7.5
0.8
0.15
FLW692SSA
310
89
2.37
67 000
79 000
0.31
FLW602ZZA
2.0
7
3.5
8.5
0.9
0.15
FLW602ZZA
425
125
3.3
62 000
73 000
0.54
FLW68/2.5ZZA
2.5
6
2.6
7.1
0.8
0.08
FLW68/2.5ZZA
231
73
1.92
65 000
76 000
0.22
FLWBC2.5-7ZZA
2.5
7
3.0
8.2
0.6
0.15
FLWBC2.5-7ZZA
315
96
2.53
59 000
70 000
0.63
FLW69/2.5SSA
2.5
7
3.5
8.5
0.9
0.15
FLW69/2.5SSA
315
96
2.53
59 000
70 000
0.43
FLW60/2.5ZZA
2.5
8
4.0
9.5
0.9
0.15
FLW60/2.5ZZA
610
174
7.05
56 000
66 000
0.72
FLWA673SSA
3.0
6
2.5
7.2
0.6
0.08
FLWA673SSA
268
94
2.47
60 000
71 000
0.20
FLW693ZZ
3.0
8
4.0
9.5
0.9
0.15
FLW693ZZ
620
180
7.25
54 000
63 000
0.61
FLAWBC3-9ZZA
3.0
9
4.0
10.6
0.8
0.15
FLAWBC3-9ZZA
700
219
8.85
50 000
59 000
0.71
FLW603ZZ
3.0
9
5.0
10.5
1.0
0.15
FLW603ZZ
700
219
8.85
50 000
59 000
0.92
FL623ZZ
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
FL623ZZ
710
224
9.05
50 000
58 000
1.60
FLWA674ASSA
4.0
7
2.5
8.2
0.6
0.08
FLWA674ASSA
246
88
2.31
54 000
63 000
0.28
FLWBC4-8ZZ
4.0
8
3.0
9.2
0.6
0.08
FLWBC4-8ZZ
440
140
5.65
52 000
61 000
0.38
FLW684AX50ZZ
4.0
9
4.0
10.3
1.0
0.15
FLW684AX50ZZ
710
224
9.05
49 000
57 000
0.67
FLAWBC4-10ZZ
4.0
10
4.0
11.6
0.8
0.15
FLAWBC4-10ZZ
720
235
9.5
46 000
55 000
1.00
FL694ZZ
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
FL694ZZ
790
276
11.1
45 000
52 000
1.80
FL604ZZ
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
FL604ZZ
1080
360
14.4
43 000
51 000
2.10
FL624ZZ
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
FL624ZZ
1450
490
19.8
42 000
49 000
3.20
FLWA675ZZ
5.0
8
2.5
9.2
0.6
0.08
FLWA675ZZ
241
91
2.39
49 000
57 000
0.32
FLWBC5-9ZZ
5.0
9
3.0
10.2
0.6
0.15
FLWBC5-9ZZ
555
211
5.55
46 000
55 000
0.55
FLAWBC5-10ZZ
5.0
10
4.0
11.6
0.8
0.15
FLAWBC5-10ZZ
790
276
11.1
45 000
52 000
0.88
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성