피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Jiffy-Lok Connector Socket - with Clampless Hose Stems for use with "Push-to-lock" Type Hose
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
COOLING AND HEATING COMPONENTS
CONNECTOR (WATER, FLUID)
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/cooling_and_heating_components/connectors_water_fluid/jiff_lok_connector_sockets.prj},{NB=JSL0506-V},{CN=JSL0506-V},{DESCRIPTION=Straight stem},{Z=3.000},{F=3/4},{H=5/8},{U=JP-(F) 553 TO 556},{L1=1.0200},{L2=0.1400},{L3=1.7670},{L4=3.8760},{L5=0.3200},{L6=0.1300},{D1=1.1800},{D2=1.0000},{D3=0.7200},{D4=0.7900},{D5=1.2700},{D6=MIN},{EV=1.2990},{SV=1.1250},{MV=0.2190},{EV1=1.1454},{SV1=1.0000},{MV1=0.1800},{NDM=0.7500},{KDM=MIN},{T3=MIN},{T4=MIN},{PSTOL=0.001},{A1=MIN},{A2=MIN},{A3=MIN},{A4=MIN},{PM=MIN},{L7=0.200},{L8=0.150},{L9=MIN},{L10=0.180},{ZZ=2.000},{L11=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
F
Fits hose I.D.
[인치]
H
Hose stem I.D.
[인치]
U
Used with std. male. female or extension plugs
ⁿ/ₐ
JSL0204
JSL0204
Straight stem
1/4
3/16
JP-(F/B) 250 TO 253
JSL0206
JSL0206
Straight stem
3/8
1/4
JP-(F/B) 250 TO 253
JSL0306
JSL0306
Straight stem
3/8
1/4
JP-(F/B) 351 TO 354
JSL0308
JSL0308
Straight stem
1/2
3/8
JP-(F/B) 351 TO 354
JSL0504
JSL0504
Straight stem
1/2
3/8
JP-(F) 553 TO 556
JSL0506
JSL0506
Straight stem
3/4
5/8
JP-(F) 553 TO 556
JSL0214
JSL0214
90° Stem
1/4
3/16
JP-(F/B) 250 TO 253
JSL0216
JSL0216
90° Stem
3/8
1/4
JP-(F/B) 250 TO 253
JSL0316
JSL0316
90° Stem
3/8
1/4
JP-(F/B) 351 TO 354
JSL0318
JSL0318
90° Stem
1/2
3/8
JP-(F/B) 351 TO 354
JSL0514
JSL0514
90° Stem
1/2
3/8
JP-(F) 553 TO 556
JSL0516
JSL0516
90° Stem
3/4
9/16
JP-(F) 553 TO 556
JSL0224
JSL0224
45° Stem
1/4
3/16
JP-(F/B) 250 TO 253
JSL0226
JSL0226
45° Stem
3/8
1/4
JP-(F/B) 250 TO 253
JSL0326
JSL0326
45° Stem
3/8
1/4
JP-(F/B) 351 TO 354
JSL0328
JSL0328
45° Stem
1/2
3/8
JP-(F/B) 351 TO 354
JSL0524
JSL0524
45° Stem
1/2
3/8
JP-(F) 553 TO 556
JSL0526
JSL0526
45° Stem
3/4
9/16
JP-(F) 553 TO 556
JSL0204-V
JSL0204-V
Straight stem
1/4
3/16
JP-(F/B) 250 TO 253
JSL0206-V
JSL0206-V
Straight stem
3/8
1/4
JP-(F/B) 250 TO 253
JSL0306-V
JSL0306-V
Straight stem
3/8
1/4
JP-(F/B) 351 TO 354
JSL0308-V
JSL0308-V
Straight stem
1/2
3/8
JP-(F/B) 351 TO 354
JSL0504-V
JSL0504-V
Straight stem
1/2
3/8
JP-(F) 553 TO 556
JSL0506-V
JSL0506-V
Straight stem
3/4
5/8
JP-(F) 553 TO 556
JSL0214-V
JSL0214-V
90° Stem
1/4
3/16
JP-(F/B) 250 TO 253
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성